Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
170 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0272 € - 0,0287 € 237500 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0722 € - 0,0761 € 11092 En stock
78.0 mm
265.0 mm
Negro
18.0 kg
1,4035 € - 1,4773 € 283 En stock
267.0 mm
880.0 mm
Negro
114.0 kg
0,5493 € - 0,578 € 1248 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Natural
114.0 kg
0,9986 € - 1,0512 € 259 En stock
225.0 mm
730.0 mm
Natural
114.0 kg
0,0262 € - 0,0275 € 375167 En stock
35.0 mm
142.0 mm
Negro
18.0 kg
0,9986 € - 1,0512 € 29 En stock
225.0 mm
730.0 mm
Negro
114.0 kg
0,4493 € - 0,473 € 1788 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Natural
114.0 kg
0,8488 € - 0,8935 € 6300 En stock
175.0 mm
580.0 mm
Natural
114.0 kg
0,024 € - 0,0252 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
120.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0199 € - 0,021 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0 mm
165.0 mm
Natural
8.0 kg
0,3127 € - 0,3292 € 12312 En stock
24.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
0,1741 € - 0,1833 € 115906 En stock
88.0 mm
300.0 mm
Negro
55.0 kg
0,1197 € - 0,1259 € 3771 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Natural
55.0 kg
0,6478 € - 0,6819 € 2000 En stock
140.0 mm
480.0 mm
Negro
114.0 kg
0,0391 € - 0,0412 € 292500 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0825 € - 0,0867 € 17132 En stock
96.0 mm
331.0 mm
Negro
18.0 kg
0,3792 € - 0,3991 € 24370 En stock
185.0 mm
610.0 mm
Negro
80.0 kg
0,7476 € - 0,787 € Solicite el plazo de entrega aquí
246.0 mm
812.0 mm
Negro
80.0 kg
0,2941 € - 0,3097 € 58000 En stock
133.0 mm
450.0 mm
Natural
80.0 kg
  • de 9
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244906

Rango de precios
0,0287 € - 0,0272 €

Niveles de existencias
237500 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244944

Rango de precios
0,0761 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
11092 En stock
Atributos
  • Longitud general
    265.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Negro

10251638

Rango de precios
1,4773 € - 1,4035 €

Niveles de existencias
283 En stock
Atributos
  • Longitud general
    880.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    267.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Natural

10245248

Rango de precios
0,578 € - 0,5493 €

Niveles de existencias
1248 En stock
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Natural

10245286

Rango de precios
1,0512 € - 0,9986 €

Niveles de existencias
259 En stock
Atributos
  • Longitud general
    730.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    225.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244890

Rango de precios
0,0275 € - 0,0262 €

Niveles de existencias
375167 En stock
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Negro

10251621

Rango de precios
1,0512 € - 0,9986 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Longitud general
    730.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    225.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Natural

10245231

Rango de precios
0,473 € - 0,4493 €

Niveles de existencias
1788 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Natural

10245279

Rango de precios
0,8935 € - 0,8488 €

Niveles de existencias
6300 En stock
Atributos
  • Longitud general
    580.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    175.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244883

Rango de precios
0,0252 € - 0,024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244357

Rango de precios
0,021 € - 0,0199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    165.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Natural

10278598

Rango de precios
0,3292 € - 0,3127 €

Niveles de existencias
12312 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    24.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247433

Rango de precios
0,1833 € - 0,1741 €

Niveles de existencias
115906 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    88.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247235

Rango de precios
0,1259 € - 0,1197 €

Niveles de existencias
3771 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Negro

10251591

Rango de precios
0,6819 € - 0,6478 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    480.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    140.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244920

Rango de precios
0,0412 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
292500 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244968

Rango de precios
0,0867 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
17132 En stock
Atributos
  • Longitud general
    331.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    96.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247532

Rango de precios
0,3991 € - 0,3792 €

Niveles de existencias
24370 En stock
Atributos
  • Longitud general
    610.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    185.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247570

Rango de precios
0,787 € - 0,7476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    812.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    246.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247297

Rango de precios
0,3097 € - 0,2941 €

Niveles de existencias
58000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    450.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    133.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2