Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1403 € - 0,1477 € | 7596 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1605 € - 0,169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2274 € - 0,2274 € | 9632 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4386 € - 0,4617 € | 100 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,9487 € - 0,9986 € | 9559 En stock |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3752 € - 0,3949 € | 19872 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,5088 € - 0,5355 € | 22411 En stock |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10247457 | 0,2442 € - 0,2571 € | 50 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
| 0,1605 € - 0,169 € | 1784 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,9973 € - 2,1025 € | 300 En stock |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4493 € - 0,473 € | 5953 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,7004 € - 1,7899 € | 956 En stock |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1403 € - 0,1477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1741 € - 0,1833 € | 140785 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3752 € - 0,3949 € | 56267 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,5088 € - 0,5355 € | 14758 En stock |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9973 € - 2,1025 € | 8 En stock |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0958 € - 0,1008 € | 2053 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2941 € - 0,3097 € | 31088 En stock |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0141 € - 0,0149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar