Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0391 € - 0,0412 € 292500 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Negro
18.0 kg
1,1929 € - 1,2557 € 1400 En stock
317.0 mm
1030.0 mm
Negro
114.0 kg
0,6478 € - 0,6819 € 9700 En stock
140.0 mm
480.0 mm
Natural
114.0 kg
1,4035 € - 1,4773 € Solicite el plazo de entrega aquí
267.0 mm
880.0 mm
Natural
114.0 kg
0,2091 € - 0,2202 € 1798 En stock
99.0 mm
340.0 mm
Natural
55.0 kg
0,3792 € - 0,3991 € 24370 En stock
185.0 mm
610.0 mm
Negro
80.0 kg
0,0825 € - 0,0867 € 17132 En stock
96.0 mm
331.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0262 € - 0,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
142.0 mm
Natural
18.0 kg
0,1741 € - 0,1833 € 115906 En stock
88.0 mm
300.0 mm
Negro
55.0 kg
0,1197 € - 0,1259 € 3771 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Natural
55.0 kg
0,6478 € - 0,6819 € 2000 En stock
140.0 mm
480.0 mm
Negro
114.0 kg
0,4493 € - 0,473 € Solicite el plazo de entrega aquí
220.0 mm
710.0 mm
Natural
80.0 kg
1,7004 € - 1,7899 € 420 En stock
360.0 mm
1168.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0079 € - 0,0083 € 693419 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Negro
8.0 kg
0,023 € - 0,0243 € 201716 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0141 € - 0,0149 € 311600 En stock
30.0 mm
120.0 mm
Natural
8.0 kg
0,3755 € - 0,3951 € 2658 En stock
24.0 mm
100.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0376 € - 0,0396 € 30459 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0556 € - 0,0584 € 1730083 En stock
85.0 mm
292.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2241 € - 0,2359 € 13058 En stock
35.0 mm
150.0 mm
Negro
40.0 kg
  • de 10
Brida para cables 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244920

Rango de precios
0,0412 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
292500 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Negro

10251645

Rango de precios
1,2557 € - 1,1929 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Longitud general
    1030.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    317.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Natural

10245255

Rango de precios
0,6819 € - 0,6478 €

Niveles de existencias
9700 En stock
Atributos
  • Longitud general
    480.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    140.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Natural

10245293

Rango de precios
1,4773 € - 1,4035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    880.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    267.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247273

Rango de precios
0,2202 € - 0,2091 €

Niveles de existencias
1798 En stock
Atributos
  • Longitud general
    340.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    99.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247532

Rango de precios
0,3991 € - 0,3792 €

Niveles de existencias
24370 En stock
Atributos
  • Longitud general
    610.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    185.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244968

Rango de precios
0,0867 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
17132 En stock
Atributos
  • Longitud general
    331.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    96.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244432

Rango de precios
0,0275 € - 0,0262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247433

Rango de precios
0,1833 € - 0,1741 €

Niveles de existencias
115906 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    88.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247235

Rango de precios
0,1259 € - 0,1197 €

Niveles de existencias
3771 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Negro

10251591

Rango de precios
0,6819 € - 0,6478 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    480.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    140.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247334

Rango de precios
0,473 € - 0,4493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    710.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    220.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247372

Rango de precios
1,7899 € - 1,7004 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • Longitud general
    1168.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    360.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244838

Rango de precios
0,0083 € - 0,0079 €

Niveles de existencias
693419 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244876

Rango de precios
0,0243 € - 0,023 €

Niveles de existencias
201716 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244333

Rango de precios
0,0149 € - 0,0141 €

Niveles de existencias
311600 En stock
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278604

Rango de precios
0,3951 € - 0,3755 €

Niveles de existencias
2658 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    24.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244500

Rango de precios
0,0396 € - 0,0376 €

Niveles de existencias
30459 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244593

Rango de precios
0,0584 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
1730083 En stock
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278635

Rango de precios
0,2359 € - 0,2241 €

Niveles de existencias
13058 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2