Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0673 € - 0,071 € 26152 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2864 € - 0,3015 € 15028 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Negro
40.0 kg
0,2553 € - 0,2686 € 17000 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Natural
40.0 kg
0,0442 € - 0,0466 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
180.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0262 € - 0,0275 € 375167 En stock
35.0 mm
142.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0481 € - 0,0506 € 39 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0673 € - 0,071 € 79712 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Negro
22.0 kg
10244449 0,0272 € - 0,0287 € 111500 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Natural
22.0 kg
0,7476 € - 0,787 € Solicite el plazo de entrega aquí
246.0 mm
812.0 mm
Negro
80.0 kg
0,2941 € - 0,3097 € 58000 En stock
133.0 mm
450.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0481 € - 0,0506 € 86466 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Natural
18.0 kg
0,9986 € - 1,0512 € 259 En stock
225.0 mm
730.0 mm
Natural
114.0 kg
0,5493 € - 0,578 € 1248 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Natural
114.0 kg
1,4035 € - 1,4773 € 283 En stock
267.0 mm
880.0 mm
Negro
114.0 kg
0,0311 € - 0,0326 € 700 En stock
30.0 mm
120.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0425 € - 0,0447 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
203.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0924 € - 0,0973 € Solicite el plazo de entrega aquí
89.0 mm
310.0 mm
Negro
22.0 kg
0,1901 € - 0,2003 € 3085 En stock
130.0 mm
450.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0685 € - 0,0721 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.0 mm
280.0 mm
Negro
22.0 kg
0,1057 € - 0,1113 € 49 En stock
116.0 mm
385.0 mm
Negro
22.0 kg
  • de 10
Brida para cables 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244616

Rango de precios
0,071 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
26152 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278673

Rango de precios
0,3015 € - 0,2864 €

Niveles de existencias
15028 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

10278642

Rango de precios
0,2686 € - 0,2553 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Negro

10245002

Rango de precios
0,0466 € - 0,0442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    49.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244890

Rango de precios
0,0275 € - 0,0262 €

Niveles de existencias
375167 En stock
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244937

Rango de precios
0,0506 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244975

Rango de precios
0,071 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
79712 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244449

Rango de precios
0,0287 € - 0,0272 €

Niveles de existencias
111500 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247570

Rango de precios
0,787 € - 0,7476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    812.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    246.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247297

Rango de precios
0,3097 € - 0,2941 €

Niveles de existencias
58000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    450.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    133.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244524

Rango de precios
0,0506 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
86466 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Natural

10245286

Rango de precios
1,0512 € - 0,9986 €

Niveles de existencias
259 En stock
Atributos
  • Longitud general
    730.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    225.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Natural

10245248

Rango de precios
0,578 € - 0,5493 €

Niveles de existencias
1248 En stock
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Negro

10251638

Rango de precios
1,4773 € - 1,4035 €

Niveles de existencias
283 En stock
Atributos
  • Longitud general
    880.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    267.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244982

Rango de precios
0,0326 € - 0,0311 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Negro

10245026

Rango de precios
0,0447 € - 0,0425 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Negro

10245163

Rango de precios
0,0973 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    310.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    89.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Negro

10245200

Rango de precios
0,2003 € - 0,1901 €

Niveles de existencias
3085 En stock
Atributos
  • Longitud general
    450.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    130.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Negro

10245095

Rango de precios
0,0721 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    81.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Negro

10245187

Rango de precios
0,1113 € - 0,1057 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Longitud general
    385.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    116.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2