Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3495 € - 0,3679 € | 8157 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6977 € - 0,7344 € | 2875 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,1929 € - 1,2557 € | 1400 En stock |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0958 € - 0,1008 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,5493 € - 0,578 € | 8773 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0272 € - 0,0287 € | 250500 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0722 € - 0,0761 € | 11092 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,4035 € - 1,4773 € | 283 En stock |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5493 € - 0,578 € | 1248 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,9986 € - 1,0512 € | 259 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0262 € - 0,0275 € | 375167 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,9986 € - 1,0512 € | 29 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,4493 € - 0,473 € | 1788 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,8488 € - 0,8935 € | 6300 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,024 € - 0,0252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0199 € - 0,021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3127 € - 0,3292 € | 12312 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1741 € - 0,1833 € | 104706 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1197 € - 0,1259 € | 3771 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,6478 € - 0,6819 € | 2000 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar