Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,335 € - 0,3526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | 14048 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,335 € - 0,3526 € | 20 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,1236 € - 0,1302 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0403 € | 7375 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,1145 € - 0,1205 € | 77100 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,1145 € - 0,1205 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,0415 € - 0,0437 € | 10336 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,1403 € - 0,1477 € | 5577 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 10247457 | 0,2442 € - 0,2571 € | 50 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
| 0,1605 € - 0,169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2941 € - 0,3097 € | 33088 En stock |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4493 € - 0,473 € | 5953 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,7004 € - 1,7899 € | 956 En stock |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3792 € - 0,3991 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,749 € - 0,7883 € | 1911 En stock |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0099 € - 0,0104 € | 81018 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0172 € - 0,0181 € | 3000 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0114 € - 0,0119 € | 1356200 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,9973 € - 2,1025 € | 400 En stock |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar