Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2877 € - 0,3028 € | 9102 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negro
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0578 € - 0,0609 € | 942 En stock |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | 13800 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,734 € - 0,7726 € | 4700 En stock |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Negro
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,015 € - 0,0157 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,1488 € - 0,1565 € | 8715 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,015 € - 0,0157 € | 13426 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,1506 € - 0,1585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Azul
|
|
||
| 0,0351 € - 0,037 € | 7405 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0717 € - 0,0755 € | 24300 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0351 € - 0,037 € | 44305 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,0717 € - 0,0755 € | 815600 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,0382 € - 0,0401 € | 3576 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,0778 € - 0,0818 € | 12300 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,0351 € - 0,037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,0754 € - 0,0792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,3628 € - 0,3818 € | 300 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0403 € | 69586 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,335 € - 0,3526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | 24728 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar