Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0141 € - 0,0149 € 311600 En stock
30.0 mm
120.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0376 € - 0,0396 € 30459 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0556 € - 0,0584 € 1782583 En stock
85.0 mm
292.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0673 € - 0,071 € 19652 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2553 € - 0,2686 € 17000 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Natural
40.0 kg
10244449 0,0272 € - 0,0287 € 118200 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2941 € - 0,3097 € 58000 En stock
133.0 mm
450.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0481 € - 0,0506 € 86466 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Natural
18.0 kg
0,9986 € - 1,0512 € 259 En stock
225.0 mm
730.0 mm
Natural
114.0 kg
0,5493 € - 0,578 € 1248 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Natural
114.0 kg
0,6977 € - 0,7344 € 2738 En stock
166.0 mm
550.0 mm
Natural
114.0 kg
1,5384 € - 1,6194 € 300 En stock
317.0 mm
1030.0 mm
Natural
114.0 kg
0,0492 € - 0,0518 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0311 € - 0,0326 € 4380 En stock
30.0 mm
120.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0722 € - 0,0761 € 293 En stock
78.0 mm
265.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2241 € - 0,2359 € 14200 En stock
35.0 mm
150.0 mm
Natural
40.0 kg
0,3495 € - 0,3679 € 300 En stock
63.0 mm
230.0 mm
Natural
114.0 kg
0,0958 € - 0,1008 € 2053 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Natural
55.0 kg
0,1741 € - 0,1833 € 140785 En stock
88.0 mm
300.0 mm
Natural
55.0 kg
0,1403 € - 0,1477 € 7596 En stock
66.0 mm
240.0 mm
Natural
55.0 kg
  • de 4
Brida para cables 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244333

Rango de precios
0,0149 € - 0,0141 €

Niveles de existencias
311600 En stock
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244500

Rango de precios
0,0396 € - 0,0376 €

Niveles de existencias
30459 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244593

Rango de precios
0,0584 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
1782583 En stock
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244616

Rango de precios
0,071 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
19652 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

10278642

Rango de precios
0,2686 € - 0,2553 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244449

Rango de precios
0,0287 € - 0,0272 €

Niveles de existencias
118200 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247297

Rango de precios
0,3097 € - 0,2941 €

Niveles de existencias
58000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    450.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    133.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244524

Rango de precios
0,0506 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
86466 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Natural

10245286

Rango de precios
1,0512 € - 0,9986 €

Niveles de existencias
259 En stock
Atributos
  • Longitud general
    730.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    225.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Natural

10245248

Rango de precios
0,578 € - 0,5493 €

Niveles de existencias
1248 En stock
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Natural

10245262

Rango de precios
0,7344 € - 0,6977 €

Niveles de existencias
2738 En stock
Atributos
  • Longitud general
    550.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    166.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Natural

10245309

Rango de precios
1,6194 € - 1,5384 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Longitud general
    1030.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    317.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244661

Rango de precios
0,0518 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244623

Rango de precios
0,0326 € - 0,0311 €

Niveles de existencias
4380 En stock
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244586

Rango de precios
0,0761 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
293 En stock
Atributos
  • Longitud general
    265.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10278628

Rango de precios
0,2359 € - 0,2241 €

Niveles de existencias
14200 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Natural

10245224

Rango de precios
0,3679 € - 0,3495 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Longitud general
    230.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    63.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247228

Rango de precios
0,1008 € - 0,0958 €

Niveles de existencias
2053 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247266

Rango de precios
0,1833 € - 0,1741 €

Niveles de existencias
140785 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    88.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247242

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
7596 En stock
Atributos
  • Longitud general
    240.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    66.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2