Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,049 € - 0,0517 € 32094 En stock
52.0 mm
190.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0788 € - 0,083 € 300 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0193 € - 0,0203 € 43037 En stock
20.0 mm
100.0 mm
Natural
0,4203 € - 0,4424 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.0 mm
290.0 mm
Natural
50.0 kg
33000 En stock
21.0 mm
98.0 mm
Natural
8.0 kg
0,3534 € - 0,3719 € 2616 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Natural
50.0 kg
40000 En stock
35.0 mm
140.0 mm
Natural
13.0 kg
0,1525 € - 0,1604 € 2462 En stock
125.0 mm
432.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2106 € - 0,2216 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
500.0 mm
Natural
55.0 kg
500 En stock
32.0 mm
135.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0088 € - 0,0093 € 162990 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Natural
10244272 0,0079 € - 0,0083 € 1181121 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0114 € - 0,0119 € 1441900 En stock
21.0 mm
96.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0099 € - 0,0104 € 143343 En stock
15.0 mm
75.0 mm
Natural
8.0 kg
10244340 0,0172 € - 0,0181 € 90 En stock
35.0 mm
142.0 mm
Natural
8.0 kg
0,023 € - 0,0243 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2091 € - 0,2202 € 1798 En stock
99.0 mm
340.0 mm
Natural
55.0 kg
0,3792 € - 0,3991 € Solicite el plazo de entrega aquí
185.0 mm
610.0 mm
Natural
80.0 kg
0,1197 € - 0,1259 € 3771 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Natural
55.0 kg
0,749 € - 0,7883 € 1311 En stock
246.0 mm
812.0 mm
Natural
80.0 kg
  • de 4
Brida para cables 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244654

Rango de precios
0,0517 € - 0,049 €

Niveles de existencias
32094 En stock
Atributos
  • Longitud general
    190.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    52.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244692

Rango de precios
0,083 € - 0,0788 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Natural

10331286

Rango de precios
0,0203 € - 0,0193 €

Niveles de existencias
43037 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Natural

10278703

Rango de precios
0,4424 € - 0,4203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    290.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Natural

10560389


Niveles de existencias
33000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    98.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

10278680

Rango de precios
0,3719 € - 0,3534 €

Niveles de existencias
2616 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10447154


Niveles de existencias
40000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
Brida para cables 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244784

Rango de precios
0,1604 € - 0,1525 €

Niveles de existencias
2462 En stock
Atributos
  • Longitud general
    432.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    125.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244807

Rango de precios
0,2216 € - 0,2106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    500.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    150.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Natural

10447840


Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    32.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10395936

Rango de precios
0,0093 € - 0,0088 €

Niveles de existencias
162990 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244272

Rango de precios
0,0083 € - 0,0079 €

Niveles de existencias
1181121 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244265

Rango de precios
0,0119 € - 0,0114 €

Niveles de existencias
1441900 En stock
Atributos
  • Longitud general
    96.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244258

Rango de precios
0,0104 € - 0,0099 €

Niveles de existencias
143343 En stock
Atributos
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Anchura general
    2.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    15.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244340

Rango de precios
0,0181 € - 0,0172 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244364

Rango de precios
0,0243 € - 0,023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247273

Rango de precios
0,2202 € - 0,2091 €

Niveles de existencias
1798 En stock
Atributos
  • Longitud general
    340.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    99.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247310

Rango de precios
0,3991 € - 0,3792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    610.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    185.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247235

Rango de precios
0,1259 € - 0,1197 €

Niveles de existencias
3771 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247358

Rango de precios
0,7883 € - 0,749 €

Niveles de existencias
1311 En stock
Atributos
  • Longitud general
    812.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    246.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2