Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,2274 € - 0,2274 € 9632 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Natural
80.0 kg
0,3752 € - 0,3949 € 23472 En stock
166.0 mm
550.0 mm
Natural
80.0 kg
0,5088 € - 0,5355 € 23211 En stock
236.0 mm
762.0 mm
Natural
80.0 kg
0,4386 € - 0,4617 € 5753 En stock
210.0 mm
685.0 mm
Natural
80.0 kg
0,649 € - 0,6832 € 463 En stock
270.0 mm
914.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0442 € - 0,0466 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
180.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0685 € - 0,0721 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.0 mm
280.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1057 € - 0,1113 € 36180 En stock
116.0 mm
385.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0825 € - 0,0867 € Solicite el plazo de entrega aquí
96.0 mm
331.0 mm
Natural
18.0 kg
0,024 € - 0,0252 € 39481 En stock
30.0 mm
120.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0924 € - 0,0973 € 3537 En stock
89.0 mm
310.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1901 € - 0,2003 € 13298 En stock
130.0 mm
450.0 mm
Natural
22.0 kg
0,4203 € - 0,4424 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.0 mm
290.0 mm
Natural
50.0 kg
0,0435 € - 0,0459 € 48990 En stock
42.0 mm
160.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2864 € - 0,3015 € 3900 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Natural
40.0 kg
0,0391 € - 0,0412 € 771000 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
33000 En stock
21.0 mm
98.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0664 € - 0,0698 € 26598 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0881 € - 0,0927 € 9805 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2106 € - 0,2216 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
500.0 mm
Natural
55.0 kg
  • de 4
Brida para cables 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247280

Rango de precios
0,2274 € - 0,2274 €

Niveles de existencias
9632 En stock
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247303

Rango de precios
0,3949 € - 0,3752 €

Niveles de existencias
23472 En stock
Atributos
  • Longitud general
    550.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    166.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247341

Rango de precios
0,5355 € - 0,5088 €

Niveles de existencias
23211 En stock
Atributos
  • Longitud general
    762.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    236.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247327

Rango de precios
0,4617 € - 0,4386 €

Niveles de existencias
5753 En stock
Atributos
  • Longitud general
    685.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    210.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247365

Rango de precios
0,6832 € - 0,649 €

Niveles de existencias
463 En stock
Atributos
  • Longitud general
    914.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    270.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244647

Rango de precios
0,0466 € - 0,0442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    49.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244685

Rango de precios
0,0721 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    81.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244777

Rango de precios
0,1113 € - 0,1057 €

Niveles de existencias
36180 En stock
Atributos
  • Longitud general
    385.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    116.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244609

Rango de precios
0,0867 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    331.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    96.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244425

Rango de precios
0,0252 € - 0,024 €

Niveles de existencias
39481 En stock
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244708

Rango de precios
0,0973 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
3537 En stock
Atributos
  • Longitud general
    310.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    89.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244791

Rango de precios
0,2003 € - 0,1901 €

Niveles de existencias
13298 En stock
Atributos
  • Longitud general
    450.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    130.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Natural

10278703

Rango de precios
0,4424 € - 0,4203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    290.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244630

Rango de precios
0,0459 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
48990 En stock
Atributos
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    42.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Natural

10278666

Rango de precios
0,3015 € - 0,2864 €

Niveles de existencias
3900 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244517

Rango de precios
0,0412 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
771000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Natural

10560389


Niveles de existencias
33000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    98.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244678

Rango de precios
0,0698 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
26598 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244715

Rango de precios
0,0927 € - 0,0881 €

Niveles de existencias
9805 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244807

Rango de precios
0,2216 € - 0,2106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    500.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    150.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2