Menu Search

Brida para cables 365.0 mm 4.5 mm 102.0 mm PA Natural

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 102 mm.
Referencia de Essentra:

10207741

Número de pieza del fabricante:

1334557

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5862 €
500 + 0,5568 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

58,62 €

100 x 0,5862 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Sin revestimiento
Color Natural
Tipo de cabezal Cabeza dentada de acero doble
Material dentado Acero inoxidable
Diámetro máximo del haz de cables 102.0 mm
Longitud general 365.0 mm
Anchura general 4.5 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo Cable Tie
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros