10207673
1334546
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,4039 € |
| 500 + | 0,3837 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Revestimiento | Sin revestimiento |
|---|---|
| Color | Negro |
| Tipo de cabezal | Cabeza dentada de acero doble |
| Material dentado | Acero inoxidable |
| Diámetro máximo del haz de cables | 34.0 mm |
| Diámetro máximo del haz de cables | 1.339 in |
| Longitud general | 5.512 in |
| Longitud general | 140.0 mm |
| Anchura general | 3.5 mm |
| Anchura general | 0.138 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Tipo | Cable Tie |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar