Menu Search

Abrazaderas de torsión de separación

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..

Código De La Serie: SR2051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Color Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,1475 € - 0,1553 € 13700 En stock
4.8 mm
Natural
11.0 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € 19600 En stock
6.0 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,0662 € - 0,0824 € 180 En stock
Natural
Montaje a presión
  • de 37
Twist Ties Montaje a presión 11.0 mm PA Natural

10246245

Rango de precios
0,1553 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
13700 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    11.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.2 mm
  • Color
    Natural
Twist Ties 36.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10032374

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    50.0 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033470

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 4.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030448

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033487

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033500

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034842

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034873

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032084

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032107

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10031520

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Twist Ties 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10034255

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Twist Ties 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10031827

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
19600 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10034583

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 19.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10030752

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    32.3 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033524

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10033616

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10033630

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10030615

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 36.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10032145

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Altura general
    51.0 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Material completo
    Poliamida 66