Menu Search

Abrazaderas de torsión de separación

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..

Código De La Serie: SR2051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Color Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,2618 € - 0,3003 € 273 En stock
Natural
Grapa estriada
0,2618 € - 0,3003 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Grapa estriada
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Grapa estriada
0,2618 € - 0,3003 € 860 En stock
Natural
Grapa estriada
10030912 0,0552 € - 0,0687 € 2000 En stock
Natural
Grapa estriada
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,2618 € - 0,3003 € 2881 En stock
Natural
Grapa estriada
0,0634 € - 0,079 € 985 En stock
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,2618 € - 0,3003 € 5 En stock
Natural
Grapa estriada
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,6108 € - 0,7541 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Adhesivo
0,5817 € - 0,7182 € 1000 En stock
Natural
Adhesivo
0,0634 € - 0,079 € 998 En stock
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
  • de 37
Twist Ties Grapa estriada 7.6 mm PA Natural

10638668

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    35.8 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10000519

Rango de precios
0,3003 € - 0,2618 €

Niveles de existencias
273 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    11.1 mm
  • Anchura de la base
    8.3 mm
  • Altura general
    50.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Color
    Natural
Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm 53.2 mm Nylon 6/6 Natural

10000557

Rango de precios
0,3003 € - 0,2618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    11.1 mm
  • Anchura de la base
    8.3 mm
  • Altura general
    53.2 mm
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Color
    Natural
Abrazadera de torsión 23.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10487914

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    44.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Grapa estriada
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 40.5 mm Nylon 6/6 Natural

10000526

Rango de precios
0,3003 € - 0,2618 €

Niveles de existencias
860 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    11.1 mm
  • Anchura de la base
    8.3 mm
  • Altura general
    40.5 mm
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Color
    Natural
Twist Ties 23.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10030912

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Altura general
    36.6 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Grapa estriada
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties Grapa estriada 7.6 mm PA Natural

10636077

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    35.8 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Twist Ties 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033807

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Altura general
    43.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm 56.3 mm Nylon 6/6 Natural

10000564

Rango de precios
0,3003 € - 0,2618 €

Niveles de existencias
2881 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    11.1 mm
  • Anchura de la base
    8.3 mm
  • Altura general
    56.3 mm
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Color
    Natural
Twist Ties 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033739

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
985 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    39.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Twist Ties 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033753

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    31.8 mm
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
Twist Ties 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030851

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    40.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
Twist Ties 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033791

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Altura general
    41.8 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Twist Ties 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10030875

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Altura general
    57.2 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties Grapa estriada 7.6 mm PA Natural

10636060

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    37.8 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Twist Ties 10.2 mm 12.7 mm 46.8 mm Nylon 6/6 Natural

10000540

Rango de precios
0,3003 € - 0,2618 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    11.1 mm
  • Anchura de la base
    8.3 mm
  • Altura general
    46.8 mm
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Color
    Natural
Twist Ties 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030813

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    59.6 mm
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 51.6 mm Nylon 6/6 Natural

10159491

Rango de precios
0,7541 € - 0,6108 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    51.6 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Color
    Natural
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Natural

10159507

Rango de precios
0,7182 € - 0,5817 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    38.9 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
Twist Ties 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033012

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm