10000540
BHKL-450-6-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3003 € |
| 5000 - 9999 | 0,2775 € |
| 10000 + | 0,2618 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la base | 0.437 in |
|---|---|
| Longitud de la base | 11.1 mm |
| Anchura de la base | 8.3 mm |
| Anchura de la base | 0.327 in |
| Altura general | 1.843 in |
| Altura general | 46.8 mm |
| Longitud del espaciador | 0.374 in |
| Longitud del espaciador | 9.5 mm |
| Color | Natural |
| Método de montaje | Grapa estriada |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| UL/CSA Descripción | UL E70062 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar