Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..
Código De La Serie: SR2051
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño del orificio compatible | Color | Diámetro máximo del cable compatible | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0681 € - 0,0851 € | 15000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,2618 € - 0,3003 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
|
Grapa estriada
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0634 € - 0,079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0662 € - 0,0824 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0761 € - 0,0948 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0634 € - 0,079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
|
Grapa estriada
|
||
| 10030936 | 0,0634 € - 0,079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
|
| 0,0761 € - 0,0948 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0761 € - 0,0948 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0552 € - 0,0687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0761 € - 0,0948 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar