Menu Search

Abrazaderas de torsión de separación

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..

Código De La Serie: SR2051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Color Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,0681 € - 0,0851 € 15000 En stock
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,2618 € - 0,3003 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Grapa estriada
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Grapa estriada
10030936 0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
  • de 37
Twist Ties 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030783

Rango de precios
0,0851 € - 0,0681 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    46.9 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm 53.2 mm Nylon 6/6 Natural

10000557

Rango de precios
0,3003 € - 0,2618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    11.1 mm
  • Anchura de la base
    8.3 mm
  • Altura general
    53.2 mm
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Color
    Natural
Twist Ties 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10488003

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    53.2 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030851

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    40.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
Twist Ties 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033715

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    37.8 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Twist Ties 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033807

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Altura general
    43.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Twist Ties 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033722

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    39.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Twist Ties 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10488034

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    61.8 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10030899

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Altura general
    63.6 mm
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
Twist Ties 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10488010

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    59.6 mm
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
Twist Ties 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033838

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Altura general
    37.8 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Twist Ties 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033852

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Altura general
    39.8 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Twist Ties 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033937

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    42.4 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Twist Ties 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030943

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    61.8 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Abrazadera de torsión 23.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10487914

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    44.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Grapa estriada
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030936

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    55.5 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
Twist Ties 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033951

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    44.4 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Twist Ties 4.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030974

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    41.2 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
Twist Ties 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033784

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Altura general
    41.8 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Twist Ties 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031032

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Altura general
    66.6 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm