Las abrazaderas de sujeción manuales verticales ahorran un espacio valioso sin sacrificar la capacidad de sujeción ni el rendimiento de la abrazadera. Un asa de agarre de vinilo acolchada ofrece mayor confort para el usuario y todo el cuerpo. Además, los componentes de unión están zincados para protegerlos de la corrosión.
Código De La Serie: SRG0005
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Altura debajo de la barra | Máxima fuerza de agarre | Movimiento del asa | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,7209 € - 24,9672 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 10,918 € - 11,4845 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 15,5633 € - 16,377 € | 3 En stock |
Acero
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 31,106 € - 32,7437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 33,3308 € - 35,0921 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 17,6645 € - 18,5915 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 17,2265 € - 17,2265 € | 190 En stock |
Acero inoxidable 304
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 10,5859 € - 10,5859 € | 111 En stock |
Acero
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 21,8806 € - 21,8806 € | 60 En stock |
Acero
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
||
| 24,1657 € - 24,1657 € | 162 En stock |
Acero inoxidable 304
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 9,5506 € - 9,5506 € | 197 En stock |
Acero
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| 39,0605 € - 39,0605 € | 80 En stock |
Acero inoxidable 304
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 22,0765 € - 22,0765 € | 200 En stock |
Acero inoxidable 304
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 36,5796 € - 36,5796 € | 50 En stock |
Acero inoxidable 304
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 8,077 € - 8,077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 54,0486 € - 54,0486 € | 60 En stock |
Acero
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
| 29,2208 € - 29,2208 € | 20 En stock |
Acero inoxidable 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 33,7909 € - 33,7909 € | 50 En stock |
Acero
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 62,7132 € - 62,7132 € | 60 En stock |
Acero
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 28,1202 € - 28,1202 € | 58 En stock |
Acero
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar