Menu Search

Toggle Clamp 3.40 kN 33.3 mm 160 ° Acero

Referencia de Essentra:

20510039

Número de pieza del fabricante:

20510039

60 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 62,7132 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

62,71 €

1 x 62,7132 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura debajo de la barra 33.3 mm
Máxima fuerza de agarre 3.40 kN
Color del asa Rojo
Material de base Acero
Tipo del asa Asa T
Movimiento del asa 160
Bar Movement 90
Tipo de brazo Adjustable
Código de material 8205700000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros