Esta gama de abrazaderas de gancho y aro es ideal para múltiples aplicaciones en las que es necesario reutilizarlas o los cables agrupados son más frágiles y requieren un cuidado adicional. También disponibles con hebilla de plástico.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material del gancho | Color | Longitud general | Anchura general | With Buckle? | With Screw Hole? | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,9384 € - 13,6194 € | En producción |
PE; PP
|
Negro
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sí
|
No
|
||||
0,9365 € - 0,986 € | 19903 En stock |
Nylon
|
Negro
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||||
1,655 € - 1,743 € | En producción |
PEBD
|
Azul
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||||
3,392 € - 3,571 € | En producción |
PEBD
|
Rojo
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||||
4,362 € - 4,591 € | En producción |
PEBD
|
Rojo
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||||
3,036 € - 3,196 € | En producción |
PEBD
|
Azul
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||||
3,036 € - 3,196 € | En producción |
PEBD
|
Rojo
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||||
3,548 € - 3,735 € | 627 En stock |
PEBD
|
Azul
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||||
7,269 € - 7,651 € | En producción |
PEBD
|
Rojo
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||||
1,314 € - 1,384 € | En producción |
PEBD
|
Azul
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||||
1,314 € - 1,384 € | 481 En stock |
PEBD
|
Rojo
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||||
0,835 € - 0,879 € | En producción |
PEBD
|
Azul
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||||
0,835 € - 0,879 € | 311 En stock |
PEBD
|
Rojo
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||||
0,912 € - 0,96 € | En producción |
PEBD
|
Azul
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||||
10166451 | 0,912 € - 0,96 € | 7 En stock |
PEBD
|
Rojo
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
|||
1,142 € - 1,202 € | En producción |
PEBD
|
Azul
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Yes
|
||||
2,34 € - 2,463 € | En producción |
PEBD
|
Rojo
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Yes
|
||||
1,233 € - 1,298 € | En producción |
PEBD
|
Azul
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Yes
|
||||
1,233 € - 1,298 € | En producción |
PEBD
|
Rojo
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Yes
|
||||
0,735 € - 0,773 € | En producción |
PEBD
|
Azul
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar