Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación

En stock

Estas abrazaderas para cables planos son fáciles de instalar debido a su diseño de aplicación a presión. La tapa con bisagra garantiza que los cables permanezcan organizados sin que la abrazadera los tense. Disponible en diferentes configuraciones dependiendo de sus necesidades.

Código De La Serie: SR2169

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura de la base Material Longitud de la base Método de montaje Compra
0,5132 € - 0,5403 € 273 En stock
13.2 mm
PA
39.3 mm
Montaje a presión
0,8794 € - 0,8794 € 10556 En stock
10.2 mm
PA
77.2 mm
Montaje a presión
0,7647 € - 0,7647 € 5763 En stock
Nylon 6/6
0,3003 € - 0,3259 € 46226 En stock
Nylon 6/6
Montaje a presión
0,4463 € - 0,4698 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
0,6514 € - 0,6514 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
PA
67.0 mm
Montaje a presión
0,5294 € - 0,5749 € 73911 En stock
Nylon 6/6
Montaje a presión
0,4463 € - 0,4698 € 50 En stock
Nylon 6/6
0,973 € - 1,0246 € 400 En stock
Nylon 6/6
Sin montar
0,6428 € - 0,6767 € 183 En stock
Aluminio
Sin montar
0,6725 € - 0,7082 € 13348 En stock
Aluminio
Sin montar
0,8701 € - 0,9162 € 125 En stock
Aluminio
Sin montar
0,4767 € - 0,5016 € 34 En stock
Nylon 6/6
Montaje a presión
0,601 € - 0,6324 € 25 En stock
Aluminio
Sin montar
0,4929 € - 0,5188 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Tornillo
1,1701 € - 1,2317 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Tornillo
0,9381 € - 0,9872 € 30 En stock
Aluminio
Sin montar
0,8309 € - 0,875 € 284 En stock
Nylon 6/6
Sin montar
1,1409 € - 1,2011 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Sin montar
0,5059 € - 0,5328 € 700 En stock
Nylon 6/6
Tornillo
  • de 4
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 39.3 mm 13.2 mm Natural PA

10035962

Rango de precios
0,5403 € - 0,5132 €

Niveles de existencias
273 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    39.3 mm
  • Anchura de la base
    13.2 mm
  • Anchura interior
    24.7 mm
  • Anchura del cable
    24.7 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 77.2 mm 10.2 mm Natural PA

10036006

Rango de precios
0,8794 € - 0,8794 €

Niveles de existencias
10556 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    77.2 mm
  • Anchura de la base
    10.2 mm
  • Anchura interior
    63.8 mm
  • Anchura del cable
    63.8 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Natural Poliamida

10035993

Rango de precios
0,7647 € - 0,7647 €

Niveles de existencias
5763 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    63.8 mm
  • Anchura del cable
    10.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 2.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 65.0 mm 10.0 mm Natural Nylon 6/6

10005965

Rango de precios
0,3259 € - 0,3003 €

Niveles de existencias
46226 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    52.0 mm
  • Anchura del cable
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Natural Poliamida

10035948

Rango de precios
0,4698 € - 0,4463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    15.5 mm
  • Anchura del cable
    9.1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 2.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 67.0 mm 10.0 mm Natural PA

10035986

Rango de precios
0,6514 € - 0,6514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    67.0 mm
  • Anchura de la base
    10.0 mm
  • Anchura interior
    54.1 mm
  • Anchura del cable
    54.1 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 67.0 mm 9.9 mm Natural Nylon 6/6

10154403

Rango de precios
0,5749 € - 0,5294 €

Niveles de existencias
73911 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    53.4 mm
  • Anchura del cable
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Altura general
    16.4 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Natural Poliamida

10035955

Rango de precios
0,4698 € - 0,4463 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    24.7 mm
  • Anchura del cable
    13.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 2.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 58.7 mm 14.6 mm Natural Nylon 6/6

10154519

Rango de precios
1,0246 € - 0,973 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 25.4 mm 7.9 mm Natural Aluminio

10148143

Rango de precios
0,6767 € - 0,6428 €

Niveles de existencias
183 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616991099
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Anchura del cable
    25.4 mm
  • Altura general
    7.9 mm
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 19.1 mm 6.4 mm Natural Aluminio

10148136

Rango de precios
0,7082 € - 0,6725 €

Niveles de existencias
13348 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616991099
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Anchura del cable
    19.1 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 33.3 mm 9.8 mm Natural Aluminio

10148150

Rango de precios
0,9162 € - 0,8701 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616999099
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Anchura del cable
    33.3 mm
  • Altura general
    9.8 mm
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 77.0 mm 13.7 mm Natural Nylon 6/6

10154427

Rango de precios
0,5016 € - 0,4767 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    64.5 mm
  • Anchura del cable
    20.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.75 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 12.7 mm 6.4 mm Natural Aluminio

10148129

Rango de precios
0,6324 € - 0,601 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616991099
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Anchura del cable
    12.7 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Nylon 6/6

10154496

Rango de precios
0,5188 € - 0,4929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    41.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Nylon 6/6

10425756

Rango de precios
1,2317 € - 1,1701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    19.1 mm
  • Altura general
    21.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 50.8 mm 14.3 mm Natural Aluminio

10148174

Rango de precios
0,9872 € - 0,9381 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616999099
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Anchura del cable
    50.8 mm
  • Altura general
    14.3 mm
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 41.2 mm 14.6 mm Natural Nylon 6/6

10154502

Rango de precios
0,875 € - 0,8309 €

Niveles de existencias
284 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    41.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 58.7 mm 21.0 mm Natural Nylon 6/6

10154526

Rango de precios
1,2011 € - 1,1409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    19.1 mm
  • Altura general
    21.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Nylon 6/6

10005996

Rango de precios
0,5328 € - 0,5059 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    19.1 mm
  • Altura general
    21.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    41.2 mm
  • Material completo
    Poliamida