Menu Search

Cierres con leva de bloqueo

En stock

Los cierres con leva de bloqueo están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se fija conectando el marco o el retenedor a la parte posterior.

Estos cierres permiten un montaje rápido y sencillo sin herramientas. Se pueden montar en puertas de grosor normal y son ideales para aplicaciones de acceso ligeras.

La gama está disponible en varios tipos de cierre, entre los que se incluyen, con llave maestra, con misma llave y con llave diferente.

  • Materiales: acero inoxidable y aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto, cromado y acero inoxidable
  • Colores: negro y natural (plata)

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Altura de la carcasa Tipo de llave Compra
2,7527 € - 3,0585 € 53 En stock
Llave diferente
16,7134 € - 37,6263 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave diferente
16,7134 € - 37,6263 € 1 En stock
Llave diferente
8,7692 € - 12,277 € 100 En stock
16.5 mm
16,3537 € - 36,7695 € 10 En stock
Llave europea
2,4371 € - 2,7079 € 44 En stock
Llave diferente
16,3537 € - 36,7695 € 54 En stock
Llave europea
16,3537 € - 36,7695 € 396 En stock
Llave europea
14,7036 € - 33,1095 € 17 En stock
Llave europea
16,7134 € - 37,6263 € 21 En stock
Llave diferente
16,3537 € - 36,7695 € 28 En stock
Llave europea
16,3537 € - 36,7695 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave europea
4,0438 € - 4,4931 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave maestra
19,9609 € - 44,9252 € 43 En stock
Llave maestra
4,5568 € - 6,3796 € 115 En stock
11.0 mm
11.0 mm
Postigo SS con misma lave
19,9609 € - 44,9252 € 300 En stock
Llave maestra
19,9609 € - 44,9252 € 3 En stock
Llave maestra
16,3537 € - 36,7695 € 50 En stock
Llave europea
8,7692 € - 12,277 € 60 En stock
16.5 mm
1,7459 € - 2,7158 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
11.0 mm
Postigo SS con llave diferente
  • de 4
Pestillo de llave Llave diferente 45.0 mm 14.5 mm Aleación de zinc fundido

20057336

Rango de precios
3,0585 € - 2,7527 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave diferente
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave diferente 45.0 mm 20.5 mm Aleación de zinc fundido

20057374

Rango de precios
37,6263 € - 16,7134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave diferente
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave diferente 45.0 mm 20.5 mm Aleación de zinc fundido

20057367

Rango de precios
37,6263 € - 16,7134 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave diferente
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20049072

Rango de precios
12,277 € - 8,7692 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave europea 45.0 mm 14.5 mm Aleación de zinc fundido

20057206

Rango de precios
36,7695 € - 16,3537 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave diferente 45.0 mm 18.5 mm Aleación de zinc fundido

20057350

Rango de precios
2,7079 € - 2,4371 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave diferente
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave europea 45.0 mm 18.5 mm Aleación de zinc fundido

20057220

Rango de precios
36,7695 € - 16,3537 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave europea 45.0 mm 8.5 mm Aleación de zinc fundido

20057305

Rango de precios
36,7695 € - 16,3537 €

Niveles de existencias
396 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave Llave europea 45.0 mm 18.5 mm Aleación de zinc fundido

20051334

Rango de precios
33,1095 € - 14,7036 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de llave Llave diferente 45.0 mm 26.5 mm Aleación de zinc fundido

20057411

Rango de precios
37,6263 € - 16,7134 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave diferente
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave europea 45.0 mm 24.5 mm Aleación de zinc fundido

20057268

Rango de precios
36,7695 € - 16,3537 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave europea 45.0 mm 26.5 mm Aleación de zinc fundido

20057282

Rango de precios
36,7695 € - 16,3537 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 24.5 mm Aleación de zinc fundido

20057510

Rango de precios
4,4931 € - 4,0438 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave maestra
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 24.5 mm Aleación de zinc fundido

20057503

Rango de precios
44,9252 € - 19,9609 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave maestra
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave 11.0 mm Postigo SS con misma lave Negro

20066772

Rango de precios
6,3796 € - 4,5568 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    16.0 mm
  • Rango de agarre
    11.0 mm
  • Altura de la carcasa
    11.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22.0 mm
  • Tipo de llave
    Postigo SS con misma lave
Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 20.5 mm Aleación de zinc fundido

20057480

Rango de precios
44,9252 € - 19,9609 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave maestra
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 26.5 mm Aleación de zinc fundido

20057527

Rango de precios
44,9252 € - 19,9609 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave maestra
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave europea 45.0 mm 18.5 mm Aleación de zinc fundido

20057237

Rango de precios
36,7695 € - 16,3537 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20048976

Rango de precios
12,277 € - 8,7692 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave Postigo SS con llave diferente 11.0 mm Negro

20066802

Rango de precios
2,7158 € - 1,7459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Rango de agarre
    17.0 mm
  • Altura de la carcasa
    11.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22.0 mm
  • Tipo de llave
    Postigo SS con llave diferente