Menu Search

Pestillo de llave Llave europea 45.0 mm 18.5 mm Aleación de zinc fundido

Los cierres con leva de bloqueo están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria (trinquete) que se fija conectando el marco o retenedor a la parte posterior. Estos cierres conllevan un montaje rápido y sencillo sin herramientas. Pueden montarse en puertas con grosores comunes y son ideales para aplicaciones con puertas ligeras.
Referencia de Essentra:

20051334

Número de pieza del fabricante:

063200537E

17 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 32,239 €
50 + 14,317 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

32,24 €

1 x 32,239 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la leva 45.0 mm
Tipo de llave Llave europea
Material completo Aleación de zinc fundido
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros