Guía sobre los capuchones de plástico
Los capuchones se utilizan como cubiertas para proteger contra daños y contaminantes en una variedad de aplicaciones. Hemos diseñado esta guía para ayudarle a comprender los capuchones y sus usos, incluyendo:
- Proteger tuberías y tubos con capuchones
- Otras aplicaciones del capuchón de plástico
- Por qué los plásticos son ideales para los capuchones
- Tipos de capuchones de plástico
- Tamaños
En Essentra, fabricamos una gama de productos de capuchones de plástico disponibles en diferentes tamaños, materiales y colores, como rojo, amarillo, azul, negro y blanco, para adaptarse a su aplicación.
Consulte nuestra gama de capuchones
Protección de tuberías y capuchones
Los daños en las tuberías amenazan la seguridad, el medio ambiente y la fiabilidad del sistema. Cuando está dañado, el metal es vulnerable a la corrosión por la humedad y los contaminantes, o incluso por los cambios extremos de temperatura. La corrosión también es una amenaza constante incluso cuando no hay impacto. Solo es necesario que la humedad y los residuos entren en el tubo.
La protección de los capuchones es fundamental, ya que se ajustan sobre el diámetro exterior de su tubo. Pero las tuberías no son las únicas aplicaciones que necesitan tapones. Por ejemplo, los tubos expuestos, como los del andamiaje, necesitan capuchones para extremos de tubos para proteger al público en general y a los trabajadores. Los capuchones para extremos de tubos pueden prevenir lesiones graves. Los capuchones para tubos para el embalaje son otra necesidad común, al igual que los capuchones para uso final. Estos son solo algunos de los beneficios de los capuchones para extremos de tubos.
Otras aplicaciones de la tapa de extremo de plástico
Los daños también pueden ocurrir durante los procesos de fabricación, específicamente el enmascarado. Los capuchones protectores de alta temperatura impiden la contaminación para mantener el cuerpo interno de su aplicación limpio. También se necesitan tapas de extremo de plástico para proteger los conectores eléctricos del polvo y otros contaminantes. Se utilizan en varillas: las tapas incluso tienen usos finales, proporcionando un toque final a las aplicaciones de muebles para una apariencia ordenada.
También hay diferentes formas disponibles, desde tapas de plástico redondas hasta cuadradas. Incluso puede encontrar tapas rectangulares de PVC.
¿Por qué los plásticos son ideales para las tapas de extremo?
Los plásticos son los materiales ideales para las tapas de extremo, sin importar la aplicación. Están disponibles en una variedad de materiales, desde vinilos blandos y flexibles hasta PEBD resistente a los impactos. Capuchones roscados y los tapones normalmente se utilizan para aplicaciones de trabajo más pesado. Las cubiertas de extremo de Nylon están disponibles, pero la rigidez del material las hace ideales para accesorios roscados que necesitan una protección duradera o permanente.
Tipos de cubiertas de extremo de plástico
La mayoría de capuchones son ajustables a presión tanto para aplicaciones roscadas como no roscadas. Puede obtener más información sobre los condensadores, tanto ajustable a presión como roscados, en nuestra Guía definitiva de tapones y capuchones.
Capuchones para extremos redondos
- Los tapones redondos para extremos de tubos también están diseñados para tubos y varillas
- PEBD – duradero, ligero y 100 % reciclable
- Excelente protección para el transporte y el almacenamiento
- Temperatura máxima: 79,4 °C (175 °F)
Uso para: Protección durante el transporte y el almacenamiento
Conector de tapa circular
- Protección rentable
- Protege contra la suciedad, el polvo y la humedad durante el tránsito y el almacenamiento
- PEBD
Uso para: Conectores circulares con roscas estándar
Capuchones Flexibles para Tubos
- Protegen los extremos de los tubos roscados o sin rosca
- Resistentes a la rotura o división bajo uso normal
- Resistencia excepcional y resistente a perforaciones
- PE para una buena flexibilidad
- Fácil montaje y desmontaje
Uso para: Protección durante el transporte y el almacenamiento.
Capuchones para extremos redondos de vinilo
- El Pvc flexible puede estirarse hasta alcanzar dimensiones mayores para un ajuste ajustado
- Sin desgarros, divisiones o desmenuzamiento
- Sellado hermético, además de aislante y amortiguador
- Resistencia a los golpes, ideal para la protección durante el transporte
- Temperatura máxima: 176,7°C (350°F)
Uso para: postes de valla y otros usos finales; todos los procesos de enmascaramiento, excepto el chorreado
Capuchones para ejes con chaveta
- Protege los ejes de transmisión y los rodamientos circundantes del aceite y los productos químicos
- Disponible para ejes de transmisión ANSI/SAE, DIN748, IEC 600-72 e ISO 775 R
- PEBD resistente a los impactos
Uso: Protección durante el transporte y el almacenamiento
Tapones y capuchones cónicos - estándar
- Se pueden utilizar como tapones o capuchones
- Tapones con múltiples diámetros exteriores o tapones con múltiples diámetros interiores
- PEBD rojo o azul
- Disponible con reborde ancho para una protección adicional en las superficies de los rodamientos
Uso para: Protección durante el transporte y el almacenamiento
Tapas de plástico para tubos – embalaje
- Reja interna que proporciona un ajuste rápido y ajustado en los contenedores de tubo
- PEBD
Uso para: ID de tubo de embalaje de 1/4" a 1-3/4" con un grosor de pared de .045"
Tapas de vinilo con percha redonda
- El PVC proporciona flexibilidad y un ajuste ajustado
- Acabado brillante y atractivo para uso final decorativo
Uso para: Colgar tubos de embalaje o herramientas de un gancho
Tapas de extremo de plástico: tamaño
Un ajuste firme es fundamental para las tapas de extremo para asegurarse de que no se caigan, lo que expondría su aplicación a daños e intrusiones. Si la altura es relevante, debe medir la altura interior del área de su aplicación que necesita una tapa.
Dependiendo del tipo de tapa de extremo que tenga previsto utilizar, son los diámetros exterior e interior los que debe hacer coincidir con las tapas del fabricante.
Digamos que desea utilizar una tapa cónica estándar. Siga estos pasos para obtener las dimensiones que necesitará.
Paso 1:
Mida el diámetro exterior de su aplicación, de extremo a extremo, como se muestra aquí.
Paso 2:
Mida la distancia entre los labios interiores, como se muestra aquí.
Nota: Si está utilizando un material flexible como el PVC, no necesitará una medición exacta. El PVC puede estirarse a través de múltiples diámetros. Aún así, es mejor obtener la medición precisa para que pueda estimar el margen de maniobra que tiene.
Nuestra tapa de extremo cónica estándar está hecha de pebd, por lo que querrá los diámetros interiores y exteriores exactos. Una vez que los tenga, puede hacer coincidir sus mediciones con las de nuestro sitio web para ese producto. Las medidas están disponibles tanto en unidades imperiales como métricas.
Paso 3:
Compare sus medidas en línea con las de nuestros capuchones cónicos. Si busca, por ejemplo, tapas de plástico de 5/8", las encontrará en decimales: 0,625. O, por ejemplo, 2 plástico de 3/8", capuchón aparecerá como 2,375 y una tapa de plástico 1 de 3/4 aparecerá como 1,75.
Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos
Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que ha elegido exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué tapa de extremo funcionará mejor para su aplicación, nuestros expertos siempre estarán encantados de asesorarle.
Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.
¿Tiene alguna pregunta?
Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación en el 900 802 600.