¿Qué es el PEEK?
El PEEK (Poliéter éter cetona) es un termoplástico semicristalino de la familia de las poliariletercetonas (PAEK). Se utiliza cuando se requieren una alta resistencia, resistencia a la temperatura y resistencia química más allá de lo que los plásticos de ingeniería estándar pueden proporcionar. Hemos elaborado esta guía para brindarle una comprensión más profunda de este material. Nuestros expertos tratarán los siguientes temas:
Explicación del material PEEK
¿Para qué se utiliza el plástico PEEK?
Propiedades del PEEK
Aplicaciones habituales
Ventajas y desventajas del plástico PEEK
Procesos de fabricación de PEEK
Explicación del material PEEK
En términos de ingeniería, el PEEK ocupa el ápice del rendimiento termoplástico, cerrando la brecha entre los metales y los polímeros. Su coste es significativamente más alto que el de los plásticos convencionales, pero en contextos de alta fiabilidad y alto rendimiento, el PEEK suele ser el material de referencia cuando, como dice el dicho, el fracaso no es una opción.
Los ingenieros eligen el material PEEK cuando las limitaciones de diseño exigen una combinación de resistencia, tolerancia al calor e inertez química que, de otro modo, requeriría aleaciones metálicas. En muchas industrias, ha pasado de ser una opción especializada a un material básico para componentes críticos, respaldado por décadas de servicio comprobado en sistemas aeroespaciales, energéticos y médicos. Esta reputación hace que PEEK no sea solo una opción de material, sino una estrategia de ingeniería para extender la vida útil de los componentes, reducir los intervalos de mantenimiento y resistir condiciones operativas extremas.
Puede obtener más información en la Guía definitiva de plásticos de ingeniería de nuestros expertos.
¿Para qué se utiliza el plástico PEEK?
El plástico PEEK se especifica en entornos donde los plásticos de ingeniería convencionales no pueden cumplir con los requisitos de rendimiento. Mantiene su resistencia y estabilidad dimensional bajo temperaturas elevadas sostenidas, resiste la degradación en medios químicamente agresivos y tolera cargas mecánicas pesadas. Su combinación de bajo peso y alta resistencia lo convierte en un sustituto eficaz del metal en diseños donde la reducción de la masa es fundamental.
Propiedades del PEEK
Los siguientes datos definen el rendimiento del PEEK en parámetros mecánicos, térmicos, eléctricos y ambientales. Los valores se basan en métodos de prueba estandarizados y representan el rendimiento típico de las calidades sin carga bajo condiciones controladas.
|
Propiedades mecánicas |
Parámetro |
Valor |
Unidad |
DIN/EN/ISO |
|
Módulo de elasticidad (ensayo de tracción) |
1mm/min |
4200 |
MPa |
527-2 |
|
La fuerza de tensión |
50mm/min |
116 |
MPa |
527-2 |
|
Resistencia a la tracción en el límite de elasticidad |
50mm/min |
116 |
MPa |
527-2 |
|
Alargamiento en el límite de elasticidad |
50mm/min |
5 |
% |
527-2 |
|
Elongación a la rotura |
50mm/min |
15 |
% |
527-2 |
|
Resistencia a la flexión |
2mm/min 10 N |
175 |
MPa |
178 |
|
Módulo de elasticidad (prueba de flexión) |
2mm/min 10 N |
4200 |
MPa |
178 |
|
La resistencia a la compresión |
1%/2% 5mm/min 10 N |
23/43 |
MPa |
604 |
|
Módulo de compresión |
5mm/min 10 N |
3400 |
MPa |
604 |
|
Resistencia al impacto (Charpy) |
máx 7,5 J |
N.B. |
kJ/m² |
179-1eU |
|
Resistencia al impacto con muesca (Charpy) |
máx 7,5 J |
4 |
kJ/m² |
179-1eU |
|
Dureza de la indentación de la bola |
– |
253 |
MPa |
2039-1 |
|
Propiedades térmicas |
Parámetro |
Valor |
Unidad |
DIN/EN/ISO |
|
Temperatura de transición vítrea |
– |
150 |
°C |
53765 |
|
Temperatura de fusión |
– |
341 |
°C |
53765 |
|
Temperatura de deformación térmica |
HDT, Método A |
162 |
°C |
Método A del token ISO75 R |
|
Temperatura de servicio: |
Corto plazo |
300 |
°C |
– |
|
Temperatura de servicio: |
Largo plazo |
260 |
°C |
– |
|
Expansión térmica (CLTE) |
23-60°C, largo |
5 |
10-5K -1 |
11359-1;2 |
|
Expansión térmica (CLTE) |
23-100°C, Long |
5 |
10-5K -1 |
11359-1;2 |
|
Expansión térmica (CLTE) |
100-150°C, largo |
7 |
10-5K -1 |
11359-1;2 |
|
Calor específico |
– |
1,1 |
J/(g*K) |
22007-4:2008 |
|
Conductividad térmica |
– |
0,27 |
W/(K*m) |
22007-4:2008 |
|
propiedades eléctricas. |
Parámetro |
Valor |
Unidad |
DIN/IEC |
|
Resistencia superficial |
– |
1014 |
Ω |
60093 |
|
Otras propiedades |
Parámetro |
Valor |
Unidad |
DIN/EN/ISO/IEC |
|
Absorción de agua |
24h/96h (23 °C) |
0.02/0.03 |
% |
62 |
|
Resistencia al agua caliente/bases |
– |
+ |
– |
– |
|
Resistencia a la intemperie |
– |
– |
– |
– |
|
Inflamabilidad (UL94) |
Indicado (valor a 1,5 mm) |
V0 |
– |
60695-11-10 |
|
FDA aprobada |
– |
SÍ |
– |
– |
Aplicaciones habituales
El PEEK se utiliza en entornos donde la resistencia, la resistencia al calor y la estabilidad química son fundamentales.
Tornillos de fijación – casquillo hexagonal
Ideal cuando la cabeza del tornillo debe quedar ligeramente por debajo de la superficie. Estos elementos de fijación de alto rendimiento están diseñados para una retención segura de los componentes, utilizando un sistema de accionamiento de casquillo roscado. Excelente resistencia, resistencia química y estabilidad dimensional en condiciones exigentes. UL94 V-0.
Aplicaciones:
– Médico: Ideal para equipos que requieren esterilización repetida
– Sistemas semiconductores que operan en entornos de alta temperatura o corrosivos, incluidos los sistemas de manipulación de obleas y las cámaras de vacío.
Consulte nuestra gama de tornillos de fijación – casquillo hexagonal
Tornillos Cabezal cilíndrico casquillo hexagonal
Un cabezal cilíndrico con forma hexagonal interna permite un contacto positivo con una llave hexagonal, lo que garantiza un control preciso del par y reduce el riesgo de redondear el accionamiento. Estos elementos de fijación mantienen sus propiedades mecánicas en servicio continuo a temperaturas de hasta 260 °C.
Aplicaciones:
– Médico: Adecuado para equipos que requieren esterilización repetida
– Electrónica: Para conjuntos y accesorios expuestos al calor o a medios corrosivos.
– Automotriz: Fija componentes en zonas de alta temperatura o químicamente agresivas, especialmente alrededor de sensores, componentes electrónicos y estructuras de materiales compuestos ligeros.
Consulte nuestra gama de tornillos con casquillo hexagonal y cabezal cilíndrico
Tornillos de llave de vaso – cabezal ultra bajo
El cabezal ultra bajo se encuentra al nivel de la superficie, lo que proporciona un ajuste compacto y de bajo perfil para conjuntos críticos en cuanto al espacio libre. Soporta temperaturas de servicio continuo de hasta 260 °C sin pérdida de resistencia o estabilidad.
Aplicaciones:
– Médico: Para equipos que requieren esterilización repetida
– Electrónica: Perfecto para ensamblajes y accesorios expuestos al calor o a medios corrosivos.
– Automotriz: Se fija en áreas de espacio reducido, como carcasas de sensores, compartimentos de baterías y módulos de control. También para paneles empotrados donde se requiere aislamiento eléctrico y resistencia a la corrosión.
Consulte nuestra gama de tornillos de llave de vaso – cabezal ultra bajo
Arandelas planas
Crea una superficie de apoyo estable y uniforme que distribuye las cargas de manera uniforme, lo que ayuda a minimizar el desgaste durante el ensamblaje y prolongar la vida útil de los componentes conectados. Adecuado para aplicaciones sujetas a fuerzas mecánicas intensas o movimiento frecuente. Mantiene la integridad estructural y el rendimiento a temperaturas de hasta 260 °C.
Aplicaciones:
– Médico: Aíslay protege los componentes de los instrumentos quirúrgicos, dispositivos de diagnóstico y equipos de esterilización
– Electrónica: Se utiliza para el aislamiento eléctrico y para distribuir cargas en montajes de PCB, herramientas de semiconductores y sistemas de salas limpias
– Automotriz: Protege e isola eléctricamente los sujetadores en carcasas de sensores, envolventes de baterías y conjuntos compuestos ligeros
Tuercas hexagonales
Diseñadas para entornos exigentes donde las tuercas metálicas convencionales o de plástico estándar son propensas a la corrosión. La forma hexagonal permite un ajuste sencillo con herramientas manuales comunes, lo que garantiza una sujeción estable y fiable en las conexiones roscadas.
Aplicaciones:
– Médico: Ideal para equipos que requieren esterilización repetida
– Electrónica: Fijación de piezas en conjuntos expuestos al calor o a productos químicos, como herramientas de semiconductores
– Automotriz: Fija conexiones no conductoras o resistentes a la corrosión dentro de sensores, sistemas de baterías y módulos de control
Perno hexagonal
Incorpora un vástago completamente roscado para maximizar la resistencia al corte y mantener una alineación precisa dentro de un conjunto. La geometría admite la sujeción de alto par y una instalación segura con herramientas estándar, lo que proporciona un rendimiento fiable tanto durante el ensamblaje como el mantenimiento. Capaz de soportar temperaturas de funcionamiento continuas de hasta 260 °C.
Aplicaciones:
– Médico: Sujeta componentes en instrumentos quirúrgicos, máquinas de diagnóstico y equipos de esterilización donde se requieren resistencia química y esterilización repetida en autoclave
– Electrónica: Sujeta herramientas de procesamiento de semiconductores, sistemas de montaje de PCB y otros conjuntos expuestos al calor, productos químicos o requisitos de sala limpia
– Automotriz: Donde se necesitan elementos de fijación no conductores y resistentes a la corrosión para sensores, cajas de baterías y carcasas de electrónica de potencia
Tornillos avellanados
El perfil de cabeza avellanada permite que el elemento de fijación quede al ras con la superficie del material, lo que proporciona un acabado suave y de bajo perfil, ideal para ensamblajes de precisión. Mantiene la resistencia mecánica y la estabilidad dimensional en temperaturas de servicio continuo de hasta 260 °C.
Aplicaciones:
– Médico: Fija paneles de montaje, cubiertas o accesorios en equipos quirúrgicos y de diagnóstico donde las superficies al ras ayudan a la higiene y manipulación
– Electrónica: Fija componentes en herramientas semiconductoras, ensamblajes de PCB o recintos donde los sujetadores salientes podrían obstruir el movimiento o el espacio libre
– Automotriz: Fija revestimientos, cubiertas o paneles ligeros en áreas propensas a la corrosión y de alta temperatura que requieren un acabado liso
Separadores hexagonales roscados
Con rosca hembra y cuerpo hexagonal para el ajuste con herramientas. Mantienen las piezas en una alineación y separación precisas. Los hilos resisten el aflojamiento debido a la vibración. Su baja emisión de gases y su alto coeficiente resistencia-peso los hacen adecuados para ensamblajes de precisión y condiciones de sala limpia.
Aplicaciones:
– Aeroespacial: Para el aislamiento eléctrico y el espaciado de componentes en la aviónica, paneles de control y sistemas de sensores que operan en entornos de alta temperatura o propensos a vibraciones
– Telecomunicaciones: Montaje y alineación de placas de circuito, conectores y cajas en la infraestructura de red, donde el aislamiento y la estabilidad dimensional son esenciales.
– Fabricación de semiconductores: Espacio y fijación de componentes en sistemas de manipulación de obleas, equipos de prueba y maquinaria de sala blanca, donde se requieren baja emisión de gases y resistencia química.
Tornillos de llave de vaso con ventilación
El orificio de ventilación central permite que los gases o líquidos atrapados escapen, lo que los hace particularmente efectivos en sistemas de vacío o sensibles a la presión. Mantiene la estabilidad dimensional y el rendimiento en servicio continuo hasta 260 °C.
Aplicaciones:
– Médico: Para equipos que necesitan esterilización y dispositivos asistidos por vacío, donde la ventilación evita la acumulación de presión
– Electrónica: Fija herramientas de procesamiento de semiconductores y ensamblajes de salas limpias. Además, gabinetes que necesitan ventilación para evitar la acumulación de aire o contaminantes.
Consulte nuestra gama de tornillos de llave de vaso con orificios de ventilación
Tornillos de cabeza redonda aplanada con ranura
La cabeza cilíndrica con accionamiento ranurado permite la aplicación de un par de apriete preciso utilizando herramientas estándar, mientras que el amplio perfil de la cabeza aumenta el área de contacto para una mejor distribución de la carga y una mayor fiabilidad del ensamblaje. Mantiene la integridad estructural a temperaturas de servicio continuas de hasta 260 °C.
Aplicaciones:
– Médico: Fija componentes en máquinas de diagnóstico, instrumentos quirúrgicos y equipos de esterilización donde se requiere resistencia química y limpieza repetida.
– Electrónica: Sujeta piezas en herramientas semiconductores, fijaciones de placas de circuito y equipos de sala limpia donde el aislamiento y la estabilidad son críticos.
– Automotriz: Fija componentes no conductores o resistentes a la corrosión en sensores, módulos de control y carcasas eléctricas expuestos al calor o a fluidos agresivos.
Consulte nuestra gama de tornillos con cabeza redonda aplanada y ranura
Separadores hexagonales macho-hembra
El cuerpo hexagonal permite un agarre firme con herramientas estándar durante la instalación, mientras que la rosca macho-hembra permite una apilamiento o acoplamiento versátil de componentes para una alineación y espaciado precisos. Mantiene la integridad estructural en temperaturas de servicio continuo de hasta 260 °C.
Aplicaciones:
– Médico: Espacia y alinea componentes en equipos de diagnóstico, instrumentos quirúrgicos y sistemas de esterilización
– Electrónica: Monta y separa placas de circuito, conectores y herramientas semiconductores donde la aislamiento y la estabilidad dimensional son importantes
– Automotriz: Proporciona espaciadores resistentes a la corrosión y eléctricamente aislantes en sensores, módulos de control y ensamblajes relacionados con baterías
Consulte nuestra gama de separadores hexagonales macho-hembra
Tornillos de llave de vaso – cabeza baja
La altura reducida de la cabeza hace que estos elementos de fijación sean adecuados para ensamblajes con espacio libre limitado, al mismo tiempo que ofrecen un rendimiento de fijación seguro y fiable. Mantiene la resistencia mecánica y la estabilidad en temperaturas de servicio continuo de hasta 260 °C.
Aplicaciones:
– Médico: Fija componentes en dispositivos quirúrgicos compactos, equipos de diagnóstico y sistemas de esterilización donde el espacio es limitado.
– Electrónica: Fija piezas en herramientas de semiconductores, ensamblajes de PCB y recintos donde se requiere hardware de bajo perfil
– Automotriz: Para el montaje de componentes en espacios confinados, como carcasas de sensores, recintos de baterías y módulos de control que requieren resistencia al calor y la corrosión
Consulte nuestra gama de tornillos de llave de vaso – cabeza baja
Tornillos de cabeza aplanada – Torx
La forma de cabeza aplanada proporciona una amplia superficie de apoyo para una distribución uniforme de la carga, lo que ayuda a proteger la superficie de ensamblaje de daños. El diseño de la forma torx garantiza una transferencia eficiente del par y minimiza el riesgo de salida de la leva en comparación con las formas de accionamiento de tornillo convencionales. Mantienen sus propiedades a temperaturas de servicio continuas de hasta 260 °C.
Aplicaciones:
– Médico: Sujeta componentes en equipos de diagnóstico, instrumentos quirúrgicos y sistemas de esterilización donde son esenciales la limpieza repetida y la resistencia química
– Electrónica: Fija piezas en herramientas semiconductores, ensamblajes de PCB y recintos donde se requiere hardware de perfil bajo
– Automotriz: Para el montaje de componentes en espacios confinados, como carcasas de sensores, recintos de baterías y módulos de control que requieren resistencia al calor y a la corrosión
Ventajas y desventajas de los plásticos PEEK
La durabilidad y el amplio rango de temperaturas de PEEK, especialmente su resistencia a las altas temperaturas, lo convierten en una solución efectiva para los fabricantes. La demanda de este material está aumentando entre los fabricantes a medida que aumenta la necesidad de propiedades mecánicas más altas con un peso más ligero.
Ventajas
● Excelente resistencia a altas temperaturas:
Los productos de PEEK pueden soportar, en general, temperaturas de hasta 180 °C de uso continuo, lo que garantiza una larga vida útil y fiabilidad en entornos adversos. El rango de temperaturas del PEEK varía, dependiendo de la calidad. Algunas calidades pueden utilizarse de forma continua a temperaturas de hasta 250 °C. Tenga en cuenta que el rango de temperaturas del material PEEK comienza en -70 °C. La temperatura de fusión del material PEEK es generalmente de 341 °C.
● Resistencia mecánica y alta estabilidad dimensional:
El material plástico PEEK presenta excelentes propiedades en términos de resistencia, rigidez, fluencia y fatiga, lo que permite la fabricación de piezas ligeras y un mejor rendimiento con el tiempo. La resistencia al desgaste en entornos abrasivos o húmedos, un bajo coeficiente de fricción y una excelente resistencia al desgaste pueden ayudar a prolongar la vida útil y mantener la integridad de las piezas.
● Ligero
La densidad del material PEEK es de aproximadamente 1,30 g/cm³, aproximadamente una quinta parte a una sexta parte de la densidad de los metales comunes, por lo que a menudo se elige para diseños sensibles al peso.
● Resistencia química
Un componente de PEEK tiene una resistencia química excepcional, incluso a altas temperaturas gracias a la capacidad del material para resistir muchos ácidos, bases, hidrocarburos y otros productos químicos disolventes orgánicos.
● Rendimiento eléctrico:
¿El PEEK es eléctricamente conductor? No. Las propiedades eléctricas del PEEK son excelentes en un amplio rango de temperaturas y frecuencias. Con excepcionales características de aislamiento, el PEEK es excepcional para la ingeniería eléctrica y la electrónica, especialmente cuando se tiene en cuenta la resistencia al calor del PEEK.
● Aislamiento térmico:
Las propiedades térmicas del material PEEK le otorgan un bajo coeficiente de conductividad térmica. Por lo tanto, el PEEK ofrece un excelente aislamiento. Las propiedades mecánicas del PEEK y su resistencia a altas temperaturas lo convierten en una opción ideal para la estabilidad térmica.
● Resistencia a la hidrólisis:
Los productos de PEEK se han utilizado con éxito para mejorar la fiabilidad de los componentes. Con una baja absorción de humedad, el PEEK no se hidroliza en presencia de agua (agua dulce, agua salada o vapor), incluso a altas temperaturas.
● Reciclables.
Las propiedades de los plásticos Peek lo hacen completamente reciclable y libre de halógenos. El polymer PEEK también cumple con la directiva europea RoHS y REACH.
Desventajas
● Costo
Con un punto de fusión de aproximadamente 341 °C, el PEEK es significativamente más caro que los termoplásticos de ingeniería comunes. Para volúmenes grandes o sensibles al costo. La producción, el gasto en materiales por sí solo puede ser prohibitivo a menos que su rendimiento sea... Los beneficios son esenciales para el diseño.
● Requisitos de procesamiento
El PEEK requiere equipos de moldeo o extrusión que puedan funcionar a altas temperaturas. Aunque el moldeo por inyección es ampliamente utilizado, requiere un control estricto de la temperatura y herramientas capaces de manejar la alta viscosidad del material, lo que aumenta la complejidad y el costo de la fabricación.
● DisponibilidadEl material PEEK se produce en cantidades más pequeñas que los plásticos comunes, como el polipropileno o el polietileno. El suministro puede ser limitado en algunas áreas, lo que puede resultar en tiempos de entrega más largos y costos más altos. Le recomendamos que compruebe la disponibilidad del material al inicio del proyecto para evitar retrasos.
● Resistencia a los rayos UV
El material PEEK sin estabilizadores se deteriorará bajo una exposición prolongada a los rayos UV, lo que lo hace inadecuado para su uso al aire libre sin protección. La adición de estabilizadores UV puede mejorar su durabilidad en aplicaciones expuestas a la luz solar.
Procesos de fabricación de PEEK
El punto de fusión del PEEK, de unos 341 °C, requiere equipos de procesamiento diseñados para funcionar a altas temperaturas. Al ser semicristalino, las fases de fusión y enfriamiento deben controlarse estrictamente para establecer el nivel adecuado de cristalinidad, que regula su resistencia mecánica, tolerancia al calor y resistencia química.
1. Moldeo por inyección
El moldeo por inyección es ampliamente utilizado para el PEEK, pero requiere un control estricto de la temperatura.
● Temperatura del barril: 370–420°C para fundir completamente el polymer sin degradación.
● Mantenga entre 160–200°C para lograr una cristalización adecuada y evitar regiones amorfas que reduzcan la resistencia de la pieza.
● Consideraciones clave: Permitir la contracción de hasta un 2,5 % en el diseño del molde, colocar las compuertas para minimizar el calentamiento por cizalla y utilizar materiales de husillo y cilindro resistentes al desgaste para manejar la alta viscosidad del PEEK y los rellenos abrasivos.
2. Extrusión
La extrusión de PEEK produce formas de material continuo como varillas, láminas, tubos y cables recubiertos.
● Perfil de temperatura: Similar al moldeo por inyección, con zonas cuidadosamente graduadas para evitar gránulos no fundidos o degradación térmica.
● Control de enfriamiento: La cristalinidad puede verse influenciada por la velocidad de enfriamiento: el enfriamiento rápido produce una cristalinidad más baja para obtener ductilidad, mientras que el enfriamiento más lento aumenta la rigidez y la resistencia química.
● Requisitos del equipo: Los extrusores deben ser resistentes a la corrosión y al desgaste, especialmente cuando se procesan grados cargados que contienen fibras de vidrio o de carbono.
3. Moldeo por compresión
El moldeo por compresión implica colocar polvo o gránulos de PEEK en una cavidad de molde calentada, aplicar alta presión y mantenerla hasta que el polymer se consolide por completo.
● Temperatura de procesamiento: Alrededor de 370–400°C para grados no rellenos; ligeramente superior para compuestos rellenos.
● Presión: Suficiente para eliminar los vacíos y asegurar una consolidación completa, a menudo de 1–2 MPa durante el flujo de la masa fundida, seguida de una presión de retención más alta durante el enfriamiento.
● Ventajas: Muy adecuado para secciones gruesas o componentes grandes donde el moldeo por inyección no es práctico. El enfriamiento debe controlarse para evitar tensiones internas.
4. Mecanizado CNC
La mecanización se realiza típicamente en formas de material extruidas o moldeadas por compresión.
● Herramientas: Se prefieren herramientas de carburo o de diamante afiladas para reducir la generación de calor y mantener la precisión dimensional.
● Velocidades de corte: Más bajas que las de los metales; las velocidades superficiales excesivas pueden causar ablandamiento y goma debido al calentamiento localizado.
● Sujeción de piezas: Debido a que el PEEK tiene un módulo relativamente bajo en comparación con los metales, la presión de sujeción debe ser suficiente para la estabilidad, pero no excesiva para evitar la deformación.
● Estabilidad dimensional: Las piezas mecanizadas pueden requerir recocido para aliviar las tensiones residuales antes del acabado final.
5. Fabricación aditiva (impresión 3D)
El PEEK se procesa cada vez más mediante la fabricación de filamentos fundidos a alta temperatura (FFF) y la sinterización selectiva por láser (SLS).
● Requisitos FFF: Temperaturas de boquilla de 400–450°C, cámaras de construcción calefactadas >120°C y lechos calefactados de unos 120–160°C.
● Control de la cristalinidad: El recocido después de la impresión se puede utilizar para aumentar la cristalinidad y mejorar las propiedades mecánicas.
● Consideraciones SLS: Requiere un control preciso de la temperatura del lecho de polvo (justo por debajo del punto de fusión) para evitar deformaciones y lograr una unión de capas consistente.
● Desafíos: Mantener una adhesión de capa consistente y minimizar la deformación debido a la alta tasa de contracción del PEEK.
Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos
Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que ha elegido exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué fijador de PEEK funcionará mejor para su aplicación, nuestros expertos siempre estarán encantados de asesorarle.
Sea cual sea su requerimiento, puede contar con un envío rápido.
Solicite sus muestras gratuitas
Descargar dibujos CAD gratuitos
¿Tiene alguna pregunta?
Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación en el 900 802 600.