Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

ISO 85°C

 (2 Produktgruppen)


Schnellverschlussstopfen

Schnellverschlussstopfen sorgen für eine sichere Abdichtung von Schläuchen. Sie bleiben während des Gebrauchs am Schlauch befestigt. Verfügen über ein Außengewinde für die Serien ISO A und ISO B. Können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Verschraubung mit Außengewinde für Schnellkupplungen der Serie ISO A und ISO B.Bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion und verhindern Leckagen.Temperaturbeständig von -40 C bis 135 C. Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1182

Schnellverschluss-Kappen

Schnellverschlusskappen sind für Stopfen der Serien ISO A und ISO B ausgelegt. Sie schützen Schläuche, Armaturen und Rohre vor Verschmutzung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Sie können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Eine Schnellverschlusskappe, die in hydraulischen Anwendungen verwendet wird. Das Innengewinde eignet sich zum Schutz von Schnellkupplungen nach ISO 7241-1 Serien A und B.

  • Bleibt am Schlauch befestigt.
  • Schützt vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit und ist korrosionsbeständig.
Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1181