Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant ‒ Torxkopf aus Kunststoff

Auf Lager

Dies sind Innensechskantschrauben mit Torxkopf. Sie sind in zahlreichen Größen erhältlich und bestehen aus PEEK-Material.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
3,8827 € - 5,2922 € 38 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.0 mm
6,0245 € - 8,2215 € In Produktion
0.8 mm
M5
20.0 mm
8,0972 € - 11,0542 € In Produktion
1.0 mm
M3
12.0 mm
13,9974 € - 16,5536 € In Produktion
1.0 mm
M3
30.0 mm
2,2246 € - 3,0261 € 80 Auf Lager
0.7 mm
M4
10.0 mm
4,3249 € - 5,8863 € 66 Auf Lager
0.7 mm
M4
25.0 mm
4,3249 € - 5,8863 € In Produktion
0.8 mm
M5
12.0 mm
8,4979 € - 11,5654 € In Produktion
0.8 mm
M5
30.0 mm
8,4979 € - 10,0317 € 30 Auf Lager
1.0 mm
M6
20.0 mm
1,5752 € - 2,1555 € In Produktion
0.5 mm
M3
6.0 mm
2,5977 € - 3,5511 € 20 Auf Lager
0.5 mm
M3
16.0 mm
2,4872 € - 3,3991 € 3096 Auf Lager
0.7 mm
M4
10.0 mm
4,7256 € - 6,4529 € In Produktion
0.7 mm
M4
25.0 mm
4,7256 € - 6,4529 € In Produktion
0.8 mm
M5
12.0 mm
9,3408 € - 12,7399 € In Produktion
0.8 mm
M5
30.0 mm
9,3408 € - 12,7399 € In Produktion
1.0 mm
M3
20.0 mm
2,1141 € - 2,8879 € 120 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,1366 € - 4,2835 € 3524 Auf Lager
0.7 mm
M4
20.0 mm
3,5097 € - 4,7809 € 30 Auf Lager
0.8 mm
M5
10.0 mm
6,1765 € - 8,4426 € 70 Auf Lager
0.8 mm
M5
25.0 mm
  • von 3
Schraube Kurzkopf Torx M5 8.0 mm PEEK

187104270409

Preisbereich
5,2922 € - 3,8827 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 20.0 mm PEEK

187104670409

Preisbereich
8,2215 € - 6,0245 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 12.0 mm PEEK

187105070409

Preisbereich
11,0542 € - 8,0972 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 30.0 mm PEEK

187105470409

Preisbereich
16,5536 € - 13,9974 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 10.0 mm PEEK

187100870409

Preisbereich
3,0261 € - 2,2246 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 25.0 mm PEEK

187101270409

Preisbereich
5,8863 € - 4,3249 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 12.0 mm PEEK

187101670409

Preisbereich
5,8863 € - 4,3249 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 30.0 mm PEEK

187102070409

Preisbereich
11,5654 € - 8,4979 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 20.0 mm PEEK

187102470409

Preisbereich
10,0317 € - 8,4979 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 6.0 mm PEEK

187102870409

Preisbereich
2,1555 € - 1,5752 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 16.0 mm PEEK

187103270409

Preisbereich
3,5511 € - 2,5977 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 10.0 mm PEEK

187103670409

Preisbereich
3,3991 € - 2,4872 €

Lagerbestände
3096 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 25.0 mm PEEK

187104070409

Preisbereich
6,4529 € - 4,7256 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 12.0 mm PEEK

187104470409

Preisbereich
6,4529 € - 4,7256 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 30.0 mm PEEK

187104870409

Preisbereich
12,7399 € - 9,3408 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 20.0 mm PEEK

187105270409

Preisbereich
12,7399 € - 9,3408 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 8.0 mm PEEK

187100770409

Preisbereich
2,8879 € - 2,1141 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 20.0 mm PEEK

187101170409

Preisbereich
4,2835 € - 3,1366 €

Lagerbestände
3524 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 10.0 mm PEEK

187101570409

Preisbereich
4,7809 € - 3,5097 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 25.0 mm PEEK

187101970409

Preisbereich
8,4426 € - 6,1765 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 16.0 mm PEEK

187102370409

Preisbereich
8,7051 € - 7,351 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 40.0 mm PEEK

187102770409

Preisbereich
15,462 € - 13,0992 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 12.0 mm PEEK

187103170409

Preisbereich
2,3766 € - 1,741 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 8.0 mm PEEK

187103570409

Preisbereich
3,1781 € - 2,3352 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 20.0 mm PEEK

187103970409

Preisbereich
4,698 € - 3,4406 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 10.0 mm PEEK

187104370409

Preisbereich
5,2922 € - 3,8827 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 25.0 mm PEEK

187104770409

Preisbereich
9,3131 € - 6,8259 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 16.0 mm PEEK

187105170409

Preisbereich
11,0542 € - 8,0972 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 40.0 mm PEEK

187105570409

Preisbereich
16,9958 € - 14,3843 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 6.0 mm PEEK

187100670409

Preisbereich
2,8188 € - 2,0588 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 16.0 mm PEEK

187101070409

Preisbereich
4,0624 € - 2,957 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 8.0 mm PEEK

187101470409

Preisbereich
4,7809 € - 3,5097 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 20.0 mm PEEK

187101870409

Preisbereich
7,4063 € - 5,4303 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 12.0 mm PEEK

187102270409

Preisbereich
8,7051 € - 7,351 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 30.0 mm PEEK

187102670409

Preisbereich
15,0337 € - 12,7123 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 10.0 mm PEEK

187103070409

Preisbereich
2,2937 € - 1,6995 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 6.0 mm PEEK

187103470409

Preisbereich
3,1089 € - 2,2799 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 16.0 mm PEEK

187103870409

Preisbereich
4,4769 € - 3,3024 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 10.0 mm PEEK

187100370409

Preisbereich
2,0864 € - 1,5199 €

Lagerbestände
5236 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 8.0 mm PEEK

187100270409

Preisbereich
1,9483 € - 1,4232 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 6.0 mm PEEK

187100170409

Preisbereich
1,9483 € - 1,4232 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 16.0 mm PEEK

187100470409

Preisbereich
3,1781 € - 2,3352 €

Lagerbestände
156 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 20.0 mm PEEK

187100570409

Preisbereich
4,2835 € - 3,1366 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 12.0 mm PEEK

187100970409

Preisbereich
3,3991 € - 2,4872 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 6.0 mm PEEK

187101370409

Preisbereich
4,7809 € - 3,5097 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 16.0 mm PEEK

187101770409

Preisbereich
6,3147 € - 4,6289 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 10.0 mm PEEK

187102170409

Preisbereich
8,7051 € - 7,351 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 25.0 mm PEEK

187102570409

Preisbereich
13,1959 € - 11,1647 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 8.0 mm PEEK

187102970409

Preisbereich
2,1555 € - 1,5752 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 20.0 mm PEEK

187103370409

Preisbereich
4,698 € - 3,4406 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 12.0 mm PEEK

187103770409

Preisbereich
3,7584 € - 2,7635 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 6.0 mm PEEK

187104170409

Preisbereich
5,2922 € - 3,8827 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 16.0 mm PEEK

187104570409

Preisbereich
6,9779 € - 5,1125 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Kurzkopf Torx M6 10.0 mm PEEK

187104970409

Preisbereich
11,0542 € - 8,0972 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 25.0 mm PEEK

187105370409

Preisbereich
16,7609 € - 12,2701 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm