Menü Suche

Zahnräder ‒ Stirnrad

Auf Lager

Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.

Seriennummer: SR2021

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Zähne Nabendurchmesser Bohrungsdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
4,1818 € - 5,1956 € 115 Auf Lager
40
12.0 mm
12,1231 € - 13,8972 € 99 Auf Lager
15
14.0 mm
3,9002 € - 4,8295 € 197 Auf Lager
30
12.0 mm
8,6453 € - 10,7291 € 40 Auf Lager
120
15.0 mm
19,5434 € - 22,4299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30
24.0 mm
0,5364 € - 1,0729 € 650 Auf Lager
12
11.2 mm
5,5617 € - 6,9275 € 90 Auf Lager
50
15.0 mm
0,5364 € - 1,0729 € 9201 Auf Lager
14
8.0 mm
13,4889 € - 15,4883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
17.0 mm
0,5364 € - 1,0729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11
10.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10
9.6 mm
3,337 € - 4,1677 € 65 Auf Lager
20
8.0 mm
7,2372 € - 8,9973 € 46 Auf Lager
20
12.0 mm
6,6881 € - 8,3073 € 8 Auf Lager
15
9.0 mm
11,4191 € - 13,1087 € 41 Auf Lager
12
14.0 mm
0,5233 € - 1,0467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11
10.4 mm
19,3885 € - 22,2187 € 95 Auf Lager
50
16.0 mm
6,9556 € - 8,6594 € 36 Auf Lager
18
9.0 mm
12,799 € - 14,6857 € 33 Auf Lager
35
16.0 mm
6,9556 € - 8,6594 € 60 Auf Lager
72
15.0 mm
  • von 3
Zahnrad 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Preisbereich
5,1956 € - 4,1818 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Preisbereich
13,8972 € - 12,1231 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    14.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Preisbereich
4,8295 € - 3,9002 €

Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Preisbereich
10,7291 € - 8,6453 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 30.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Preisbereich
22,4299 € - 19,5434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Preisbereich
1,0729 € - 0,5364 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.5 mm
  • Außendurchmesser
    11.2 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Preisbereich
6,9275 € - 5,5617 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Preisbereich
1,0729 € - 0,5364 €

Lagerbestände
9201 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 20.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Preisbereich
15,4883 € - 13,4889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    17.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Preisbereich
1,0729 € - 0,5364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    5.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.5 mm
  • Außendurchmesser
    9.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 20.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Preisbereich
4,1677 € - 3,337 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    8.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Preisbereich
8,9973 € - 7,2372 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Preisbereich
8,3073 € - 6,6881 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Preisbereich
13,1087 € - 11,4191 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    14.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Preisbereich
1,0467 € - 0,5233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Preisbereich
22,2187 € - 19,3885 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Preisbereich
8,6594 € - 6,9556 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Preisbereich
14,6857 € - 12,799 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Preisbereich
8,6594 € - 6,9556 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur