Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1.427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
88,653 € - 118,204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
2450.0
92,8614 € - 123,8186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
2600.0
87,0837 € - 116,115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
2400.0
157,0992 € - 174,5547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3950.0
108,0343 € - 144,0458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3150.0
165,1085 € - 183,4505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4200.0
114,9941 € - 153,3187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3400.0
  • von 72
Gehärtete Welle 25.0 2450.0 0.9 Stahl

20280505

Preisbereich
118,204 € - 88,653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.433
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 2600.0 0.9 Stahl

20280536

Preisbereich
123,8186 € - 92,8614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    10.010
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 2400.0 0.9 Stahl

20280499

Preisbereich
116,115 € - 87,0837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.240
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 3950.0 0.9 Stahl

20280802

Preisbereich
174,5547 € - 157,0992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    15.208
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 3150.0 0.9 Stahl

20280642

Preisbereich
144,0458 € - 108,0343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    12.128
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4200.0 0.9 Stahl

20280857

Preisbereich
183,4505 € - 165,1085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    16.170
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 3400.0 0.9 Stahl

20280697

Preisbereich
153,3187 € - 114,9941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    13.090
  • Material
    Stahl