Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1.427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
23,1414 € - 38,5691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1100.0
22,6523 € - 37,7539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1050.0
27,1665 € - 45,2741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1500.0
28,6848 € - 47,8012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1650.0
26,1475 € - 43,5724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1400.0
26,6672 € - 44,4487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1450.0
27,6556 € - 46,0893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1550.0
34,9313 € - 58,2154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
2100.0
25,1387 € - 41,9012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1300.0
30,6413 € - 51,062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1850.0
31,1406 € - 51,9078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1900.0
31,6399 € - 52,7332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1950.0
15,5703 € - 25,9437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
800.0
23,6204 € - 39,3639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1150.0
24,1604 € - 40,2606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1200.0
28,1447 € - 46,9045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1600.0
13,0533 € - 21,7556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
550.0
16,7014 € - 27,839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
900.0
17,1803 € - 28,6339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
950.0
25,6278 € - 42,7062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1350.0
  • von 72
Gehärtete Welle 8.0 1100.0 0.4 Stahl

20274290

Preisbereich
38,5691 € - 23,1414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.440
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1050.0 0.4 Stahl

20274283

Preisbereich
37,7539 € - 22,6523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.420
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1500.0 0.4 Stahl

20274375

Preisbereich
45,2741 € - 27,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.600
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1650.0 0.4 Stahl

20274405

Preisbereich
47,8012 € - 28,6848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.660
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1400.0 0.4 Stahl

20274351

Preisbereich
43,5724 € - 26,1475 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.560
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1450.0 0.4 Stahl

20274368

Preisbereich
44,4487 € - 26,6672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.580
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1550.0 0.4 Stahl

20274382

Preisbereich
46,0893 € - 27,6556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.620
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 2100.0 0.4 Stahl

20274498

Preisbereich
58,2154 € - 34,9313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.840
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1300.0 0.4 Stahl

20274337

Preisbereich
41,9012 € - 25,1387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.520
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1850.0 0.4 Stahl

20274443

Preisbereich
51,062 € - 30,6413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.740
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1900.0 0.4 Stahl

20274450

Preisbereich
51,9078 € - 31,1406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.760
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1950.0 0.4 Stahl

20274467

Preisbereich
52,7332 € - 31,6399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.780
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 800.0 0.4 Stahl

20274238

Preisbereich
25,9437 € - 15,5703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.320
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1150.0 0.4 Stahl

20274306

Preisbereich
39,3639 € - 23,6204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.460
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1200.0 0.4 Stahl

20274313

Preisbereich
40,2606 € - 24,1604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.480
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1600.0 0.4 Stahl

20274399

Preisbereich
46,9045 € - 28,1447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.640
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 550.0 0.4 Stahl

20274184

Preisbereich
21,7556 € - 13,0533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.220
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 900.0 0.4 Stahl

20274252

Preisbereich
27,839 € - 16,7014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.360
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 950.0 0.4 Stahl

20274269

Preisbereich
28,6339 € - 17,1803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.380
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1350.0 0.4 Stahl

20274344

Preisbereich
42,7062 € - 25,6278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.540
  • Material
    Stahl