Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1.230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
871,7755 € - 968,6347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4400.0
861,9895 € - 957,7625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4350.0
900,9525 € - 1.001,0595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4550.0
326,0692 € - 362,2956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2050.0
120,8823 € - 134,3102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
750.0
158,3333 € - 175,9247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
1000.0
754,8118 € - 838,6798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3800.0
793,7749 € - 881,9662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4000.0
618,3826 € - 687,087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3100.0
657,3563 € - 730,3947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3300.0
443,2459 € - 492,4954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2850.0
315,7721 € - 350,8591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2000.0
784,0421 € - 871,1579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3950.0
832,7911 € - 925,327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4200.0
881,4976 € - 979,443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4450.0
107,897 € - 119,8894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
450.0
949,7016 € - 1.055,2287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4800.0
959,4344 € - 1.066,037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4850.0
1.125,0938 € - 1.250,1078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5700.0
152,1502 € - 169,0557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
650.0
  • von 62
Gehärtete Welle 30.0 4400.0 1.5 Edelstahl

20303471

Preisbereich
968,6347 € - 871,7755 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 4350.0 1.5 Edelstahl

20303464

Preisbereich
957,7625 € - 861,9895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 4550.0 1.5 Edelstahl

20303501

Preisbereich
1.001,0595 € - 900,9525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 2050.0 1.5 Edelstahl

20303006

Preisbereich
362,2956 € - 326,0692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 750.0 1.5 Edelstahl

20302740

Preisbereich
134,3102 € - 120,8823 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 1000.0 1.5 Edelstahl

20302795

Preisbereich
175,9247 € - 158,3333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3800.0 1.5 Edelstahl

20303358

Preisbereich
838,6798 € - 754,8118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 4000.0 1.5 Edelstahl

20303396

Preisbereich
881,9662 € - 793,7749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3100.0 1.5 Edelstahl

20303211

Preisbereich
687,087 € - 618,3826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3300.0 1.5 Edelstahl

20303259

Preisbereich
730,3947 € - 657,3563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 2850.0 1.5 Edelstahl

20303167

Preisbereich
492,4954 € - 443,2459 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 2000.0 1.5 Edelstahl

20302993

Preisbereich
350,8591 € - 315,7721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3950.0 1.5 Edelstahl

20303389

Preisbereich
871,1579 € - 784,0421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 4200.0 1.5 Edelstahl

20303433

Preisbereich
925,327 € - 832,7911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 4450.0 1.5 Edelstahl

20303488

Preisbereich
979,443 € - 881,4976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 450.0 1.5 Edelstahl

20303877

Preisbereich
119,8894 € - 107,897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 4800.0 1.5 Edelstahl

20303556

Preisbereich
1.055,2287 € - 949,7016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 4850.0 1.5 Edelstahl

20303563

Preisbereich
1.066,037 € - 959,4344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 5700.0 1.5 Edelstahl

20303730

Preisbereich
1.250,1078 € - 1.125,0938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 650.0 1.5 Edelstahl

20303914

Preisbereich
169,0557 € - 152,1502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900