Menü Suche

Viereckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Viereckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind. Um das ästhetische Erscheinungsbild Ihres fertigen Projekts zu verbessern, wird empfohlen, eine farblich passende Variante zu wählen, die sich optisch gut einfügt und somit ein ansprechendes visuelles Ergebnis liefert.

  • Können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
  • Kommen im Maschinenbau oder wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind zum Einsatz.
Material: LDPE Farbe: Grau, Weiß, Schwarz Seriennummer: SRILQ

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Farbe Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen h1 Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
Weiß
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
Grau
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
Grau
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
Weiß
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
Weiß
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
Grau
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
Grau
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
Grau
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
Grau
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
Weiß
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
Grau
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Grau
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Weiß
125.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
Grau
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
Weiß
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
Weiß
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
Grau
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
Grau
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
Grau
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
Grau
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • von 6
Viereckig Rohreinsatz 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Weiß LDPE

20771881


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grau LDPE

20772161


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE

20772314


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Weiß LDPE

20772550


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 32.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Weiß LDPE

20772598


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 35.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Grau LDPE

20772611


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE

20773038


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grau LDPE

20773106


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 55.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Grau LDPE

20773311


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Weiß LDPE

20773465


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Grau LDPE

20773342


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 120.0 mm 2.5 mm 6.0 mm Grau LDPE

20771973


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 125.0 mm 3.0 mm 6.0 mm Weiß LDPE

20772000


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    125.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 140.0 mm 4.0 mm 7.0 mm Grau LDPE

20772062


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    7.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Weiß LDPE

20772178


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 18.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Weiß LDPE

20772246


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE

20772437


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE

20772536


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE

20772703


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE

20772956


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm