Verzahnnieten sind farbige Schnappverschlüsse aus Kunststoff, die aus zwei Nieten bestehen. Schnappen Sie einfach die beiden identischen Verzahnnieten zusammen, um eine einzige Verbindung zu schaffen, die für Ihre Anwendung bereit ist.
Verzahnnieten können mit Schnappringen und Schnappring-Unterlegscheiben verwendet werden, wenn das kompatible Gegenloch einen Durchmesser von 5,5 mm hat.
In Kombination mit einem Schnappring ist der Niet für sehr dünne Anwendungen geeignet. Verzahnnieten können auch mit einer Schnappring-Unterlegscheibe verwendet werden, die als spezielle Dämpfungsscheibe fungiert und der Verzahnniete mehr Halt bietet.
Seriennummer: SR5740
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfausführung | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.437 - 0.752 in
11.1 - 19.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
Glatt
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| 0,0719 € - 0,0887 € | 6990 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.437 - 0.250 in
11.1 - 6.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
Glatt
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| 0,0487 € - 0,0602 € | 109998 Auf Lager |
Natur
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0479 € | 17000 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,119 € - 0,1393 € | 949 Auf Lager |
Weiß
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,069 € | 4093 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0664 € | 2358 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,1836 € | 998 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1368 € - 0,1592 € | 155 Auf Lager |
Weiß
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,2539 € - 0,2668 € | 98 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1017 € | 13 Auf Lager |
Weiß
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1292 € - 0,1506 € | 3145 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.