Menü Suche

Verstellbare Füße ohne Gelenk

Auf Lager

Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
0,6885 € - 0,6885 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
80.0 mm
38.0 mm
0,9813 € - 0,9813 € 4203 Auf Lager
M10
48.0 mm
1,6333 € - 1,6333 € 6847 Auf Lager
M12
70.0 mm
48.0 mm
0,8856 € - 0,8856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
0,7842 € - 0,7842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
80.0 mm
38.0 mm
10256879 1,4784 € - 1,4784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
25.0 mm
0,5252 € - 0,5252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
40.0 mm
38.0 mm
1,2038 € - 1,2038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
35.0 mm
0,9799 € - 0,9799 € 14 Auf Lager
M12
70.0 mm
38.0 mm
0,742 € - 0,742 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
48.0 mm
0,711 € - 0,8321 € 13 Auf Lager
M10
48.0 mm
1,7318 € - 1,7318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
35.0 mm
1,7318 € - 1,929 € 2678 Auf Lager
M10
100.0 mm
30.0 mm
1,1799 € - 1,1799 € 1767 Auf Lager
M8
70.0 mm
38.0 mm
1,2221 € - 1,2221 € 15054 Auf Lager
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,8096 € - 0,8096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
25.0 mm
30.0 mm
0,849 € - 0,849 € 83083 Auf Lager
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,7223 € - 0,7223 € 16959 Auf Lager
M8
40.0 mm
25.0 mm
1,2235 € - 1,2235 € 1535 Auf Lager
M12
40.0 mm
38.0 mm
0,6392 € - 0,6392 € 14289 Auf Lager
M8
25.0 mm
25.0 mm
  • von 3
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 80.0 mm Schwarz

10257814

Preisbereich
0,6885 € - 0,6885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Swivel
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 Schwarz

10258002

Preisbereich
0,9813 € - 0,9813 €

Lagerbestände
4203 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M12 70.0 mm Schwarz

10260241

Preisbereich
1,6333 € - 1,6333 €

Lagerbestände
6847 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M8 Schwarz

10256855

Preisbereich
0,8856 € - 0,8856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 80.0 mm Schwarz

10257777

Preisbereich
0,7842 € - 0,7842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Swivel
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M10 Schwarz

10256879

Preisbereich
1,4784 € - 1,4784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10257807

Preisbereich
0,5252 € - 0,5252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Swivel
Niedrigprofil-Füße 35.0 mm M8 Schwarz

10256862

Preisbereich
1,2038 € - 1,2038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 70.0 mm Schwarz

10257784

Preisbereich
0,9799 € - 0,9799 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Swivel
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 Schwarz

10257982

Preisbereich
0,742 € - 0,742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 Schwarz

10257999

Preisbereich
0,8321 € - 0,711 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
Niedrigprofil-Füße 35.0 mm M10 Schwarz

10256848

Preisbereich
1,7318 € - 1,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10259955

Preisbereich
1,929 € - 1,7318 €

Lagerbestände
2678 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10259993

Preisbereich
1,1799 € - 1,1799 €

Lagerbestände
1767 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 55.0 mm Schwarz

10260036

Preisbereich
1,2221 € - 1,2221 €

Lagerbestände
15054 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10259917

Preisbereich
0,8096 € - 0,8096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10259849

Preisbereich
0,849 € - 0,849 €

Lagerbestände
83083 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10259825

Preisbereich
0,7223 € - 0,7223 €

Lagerbestände
16959 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 40.0 mm Schwarz

10260074

Preisbereich
1,2235 € - 1,2235 €

Lagerbestände
1535 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259818

Preisbereich
0,6392 € - 0,6392 €

Lagerbestände
14289 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP