Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.
Seriennummer: SR5468
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Riegelmaterial | Gesamtlänge Scharnierblatt | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,955 € - 17,7411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10299975 | 28,3155 € - 56,0917 € | 240 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 10281123 | 31,5398 € - 66,2337 € | 19 Auf Lager |
Für linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
| 3,4398 € - 12,5371 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 47,3098 € - 99,3506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 10281154 | 55,9692 € - 110,8824 € | 60 Auf Lager |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 6,6599 € - 13,1876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 31,5398 € - 66,2337 € | 74 Auf Lager |
Gegenläufiger Türanschlag
|
Stahl
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 6,139 € - 12,1527 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 57,518 € - 113,9575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,9541 € - 23,6844 € | 8 Auf Lager |
|
Stahl
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 14,9673 € - 20,9543 € | 78 Auf Lager |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 5,8855 € - 12,7145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 6,6599 € - 13,1876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,6599 € - 12,951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 7,1387 € - 13,8972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 28,6109 € - 60,083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 5,3222 € - 11,1766 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,7977 € - 6,7168 € | 200 Auf Lager |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.