Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unverlierbare Schrauben sind sichere Verbindungselemente und entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, in die sie installiert sind, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden, was Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in einer Vielzahl von Anwendungen bietet. Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt, da diese Schrauben fest an ihrem Platz bleiben und sich nicht von der Baugruppe lösen. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Bedienfeldern und medizinischen Geräten zum Einsatz.
Das Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Senkkopf und Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie unterstützen die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie der Anforderungen von ISO 1207, denen zufolge Befestigungen an feststehenden Schutzeinrichtungen oder Anwendungen fixiert bleiben müssen, wenn sie entfernt werden.
Die Schrauben sind aus Edelstahl, der korrosionsbeständig und leicht magnetisch ist. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Bedienfeldern und medizinischen Geräten zum Einsatz.
Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben aufgrund ihres geringeren Schaftdurchmessers nicht mit dem Drehmoment angezogen werden sollten, das für identische Schrauben mit der gleichen Gewindegröße empfohlen wird.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0153.A2
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d3 max | h1 max | l1 025 | l2 0.25 | d1 | d2 a012 | d4 min | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0685 € - 2,9551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.2
|
2.50
|
25.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
1,807 € - 2,5814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.5
|
2.20
|
10.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
1,165 € - 1,6643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.6
|
1.65
|
12.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
2,2825 € - 3,2608 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.0
|
3.00
|
16.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
2,6392 € - 3,7703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.0
|
3.00
|
40.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
1,8783 € - 2,6833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.2
|
2.50
|
12.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
0,9986 € - 1,4266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.8
|
1.20
|
16.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
2,4727 € - 3,5325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.0
|
3.00
|
25.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
1,8783 € - 2,6833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.5
|
2.20
|
16.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
2,6392 € - 3,7703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.0
|
3.00
|
60.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
2,3776 € - 3,3966 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.5
|
2.20
|
60.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
2,1399 € - 3,057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.2
|
2.50
|
30.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
1,2601 € - 1,8002 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.6
|
1.65
|
25.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
2,3538 € - 3,3627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.0
|
3.00
|
20.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
1,9734 € - 2,8192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.5
|
2.20
|
25.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
1,9972 € - 2,8532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.2
|
2.50
|
20.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
2,3063 € - 3,2947 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.2
|
2.50
|
40.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
2,6154 € - 3,7363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.2
|
2.50
|
60.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
1,0937 € - 1,5624 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.7
|
1.80
|
16.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
1,2126 € - 1,7323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.6
|
1.65
|
20.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.