Menü Suche

Unverlierbare Schraube Senkkopf M8 50.0 Edelstahl 303

Unverlierbare Schraube mit Senkkopf und Innensechskant. Entsprechend konzipiert, um zu verhindern, dass sich die Schraube von selbst abschraubt. Das bedeutet, dass die Schraube nicht aus dem Plattenloch, in das sie eingesetzt wurde, herausfallen kann, und sie kann bei Bohrungen mit oder ohne Gewinde verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20186135

Hersteller-Artikelnummer:

20186135

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 3,9042 €
100 - 249 3,5138 €
250 - 749 3,1234 €
750 + 2,733 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,90 €

1 x 3,9042 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M8
l1 025 50.0
d2 a012 6.0
d3 max 15.0
d4 min 8.5
h1 max 4.10
l2 0.25 10.0
Material Edelstahl 303
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns