Menü Suche

Torx-Abdeckkappen

Auf Lager

Torx-Kappen sind speziell dafür entwickelt, sich passgenau in Torx-Schraubenköpfe einzufügen. Sie verbergen die Schraubenköpfe und bieten ein sauberes Finish. Schützen die Schraube vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Einfach anzubringen mit einem Push-Fit-Design. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Automobil-, Industrie- und Elektronikmontage.

  • Fit securely on top of Torx head screws.
  • It prevents tampering or unauthorized access to the fastener.
  • Used in applications such as automotive, industrial, and electronic assemblies.
Material: LDPE Farbe: Schwarz, Grau, Weiß Seriennummer: SR1816

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B C Torx-Größe E D Farbe Typ Kaufen
16194 Auf Lager
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Grau
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Schwarz
2
12097 Auf Lager
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Grau
2
72946 Auf Lager
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Grau
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Weiß
2
164 Auf Lager
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Schwarz
2
23344 Auf Lager
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Grau
1
29465 Auf Lager
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Weiß
1
2500 Auf Lager
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Schwarz
1
10384 Auf Lager
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Weiß
1
7323 Auf Lager
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Schwarz
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Schwarz
1
4457 Auf Lager
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Weiß
2
9869 Auf Lager
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Weiß
2
33617 Auf Lager
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Grau
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Weiß
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Weiß
1
8418 Auf Lager
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Grau
1
28189 Auf Lager
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Grau
2
6398 Auf Lager
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Grau
1
  • von 2
Torx-Schraubenabdeckung TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Grau

10216736


Lagerbestände
16194 Auf Lager
Merkmale
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-Größe
    TX25
Torx-Schraubenabdeckung TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Schwarz

10216804


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-Größe
    TX40
Torx-Schraubenabdeckung TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Grau

10216767


Lagerbestände
12097 Auf Lager
Merkmale
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-Größe
    TX30
Torx-Schraubenabdeckung TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Grau

10216798


Lagerbestände
72946 Auf Lager
Merkmale
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-Größe
    TX40
Torx-Schraubenabdeckung TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Weiß

10216750


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-Größe
    TX30
Torx-Schraubenabdeckung TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Schwarz

10216774


Lagerbestände
164 Auf Lager
Merkmale
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-Größe
    TX30
Torx-Schraubenabdeckung TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Grau

10216552


Lagerbestände
23344 Auf Lager
Merkmale
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-Größe
    TX25
Torx-Schraubenabdeckung TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Weiß

10216606


Lagerbestände
29465 Auf Lager
Merkmale
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-Größe
    TX40
Torx-Schraubenabdeckung TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Schwarz

10216590


Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-Größe
    TX30
Torx-Schraubenabdeckung TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Weiß

10216545


Lagerbestände
10384 Auf Lager
Merkmale
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-Größe
    TX25
Torx-Schraubenabdeckung TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Schwarz

10216651


Lagerbestände
7323 Auf Lager
Merkmale
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-Größe
    TX10
  • Typ
    2
Torx-Schraubenabdeckung TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Schwarz

10216569


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-Größe
    TX25
Torx-Schraubenabdeckung TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Weiß

10216637


Lagerbestände
4457 Auf Lager
Merkmale
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-Größe
    TX10
  • Typ
    2
Torx-Schraubenabdeckung TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Weiß

10216699


Lagerbestände
9869 Auf Lager
Merkmale
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-Größe
    TX20
  • Typ
    2
Torx-Schraubenabdeckung TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Grau

10216705


Lagerbestände
33617 Auf Lager
Merkmale
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-Größe
    TX20
  • Typ
    2
Torx-Schraubenabdeckung TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Weiß

10216729


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-Größe
    TX25
Torx-Schraubenabdeckung TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE Weiß

10216576


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-Größe
    TX30
Torx-Schraubenabdeckung TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Grau

10216583


Lagerbestände
8418 Auf Lager
Merkmale
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-Größe
    TX30
Torx-Schraubenabdeckung TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Grau

10216644


Lagerbestände
28189 Auf Lager
Merkmale
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-Größe
    TX10
  • Typ
    2
Torx-Schraubenabdeckung TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Grau

10216613


Lagerbestände
6398 Auf Lager
Merkmale
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-Größe
    TX40