Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.
Material: ABS, PE Farbe: Schwarz, Dunkel verchromt, Silber verchromt, Silbern Seriennummer: SR5723, SR1562
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | t | h | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3168 € - 1,0408 € | 4875 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7378 € - 1,5493 € | 940 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6547 € - 0,8194 € | 763 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5899 € - 1,5493 € | 400 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,8194 € - 1,7209 € | 660 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8194 € - 0,8194 € | 396 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2106 € - 5,1449 € | 300 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,6561 € - 0,8194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,8194 € - 1,7209 € | 1340 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9813 € - 2,0609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8194 € - 1,7209 € | 1120 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6547 € - 0,8194 € | 600 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0082 € - 1,1195 € | 197 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,3925 € - 2,9243 € | 50 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7378 € - 1,5493 € | 1200 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,8194 € - 1,7209 € | 1080 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6547 € - 1,7209 € | 320 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3703 € - 0,6505 € | 8500 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,428 € - 0,7362 € | 5350 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2281 € - 0,5174 € | 11575 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.