Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
5,0125 € - 5,0407 € 14 Auf Lager
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
6,8289 € - 6,8712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
9,124 € - 9,2507 € 1 Auf Lager
43.0 mm
M8
Threaded Female
11.0 mm
TPE
4,7169 € - 4,7309 € 20 Auf Lager
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
8,1056 € - 8,1335 € 30 Auf Lager
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
9,124 € - 9,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
M8
Threaded Female
11.0 mm
TPE
8,8002 € - 8,9409 € 19 Auf Lager
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
9,0395 € - 9,2085 € 4 Auf Lager
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
11,9373 € - 12,1159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
TPE
12,3625 € - 12,5455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
1,2159 € - 3,4496 € 21 Auf Lager
32.0 mm
M6
Threaded Female
Phenolharz
2,4922 € - 5,1252 € 78 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Female
Phenolharz
3,1111 € - 3,125 € 4 Auf Lager
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
3,1399 € - 3,1539 € 260 Auf Lager
32.0 mm
M6
Threaded Male
30.0 mm
PP
3,4356 € - 3,4496 € 40 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
PP
3,689 € - 3,7031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
3,689 € - 3,7031 € 56 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PP
4,5197 € - 4,5479 € 89 Auf Lager
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
2,5344 € - 3,168 € 55 Auf Lager
40.0 mm
M8
4,4071 € - 5,4772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
  • von 14
Handrad 50.0 mm Außengewinde M10 PP

10223079

Preisbereich
5,0407 € - 5,0125 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 63.0 mm Außengewinde M12 PP

10223093

Preisbereich
6,8712 € - 6,8289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Weiches Handrad 43.0 mm Innengewinde M8 PP;TPE Schwarz

10364994

Preisbereich
9,2507 € - 9,124 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
Handrad 50.0 mm Außengewinde M10 PP

10223031

Preisbereich
4,7309 € - 4,7169 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 63.0 mm Außengewinde M12 PP

10223109

Preisbereich
8,1335 € - 8,1056 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Weiches Handrad 43.0 mm Innengewinde M8 PP;TPE Grau

10365007

Preisbereich
9,2507 € - 9,124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
Weiches Handrad 43.0 mm Außengewinde M8 PP;TPE Schwarz

10223116

Preisbereich
8,9409 € - 8,8002 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Weiches Handrad 43.0 mm Außengewinde M8 PP;TPE Schwarz

10223154

Preisbereich
9,2085 € - 9,0395 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Weiches Handrad 53.0 mm Außengewinde M10 PP;TPE Schwarz

10629055

Preisbereich
12,1159 € - 11,9373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Weiches Handrad 53.0 mm Außengewinde M10 PP;TPE Schwarz

10223215

Preisbereich
12,5455 € - 12,3625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 32.0 mm Innengewinde M6 Phenolharz Schwarz

10400777

Preisbereich
3,4496 € - 1,2159 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 40.0 mm Innengewinde M8 Phenolharz Schwarz

10400814

Preisbereich
5,1252 € - 2,4922 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222812

Preisbereich
3,125 € - 3,1111 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222850

Preisbereich
3,1539 € - 3,1399 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222898

Preisbereich
3,4496 € - 3,4356 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222935

Preisbereich
3,7031 € - 3,689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222973

Preisbereich
3,7031 € - 3,689 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 50.0 mm Außengewinde M10 PP

10223017

Preisbereich
4,5479 € - 4,5197 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad M8 Galvanised Steel

10188408

Preisbereich
3,168 € - 2,5344 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad M8 Galvanised Steel

10188446

Preisbereich
5,4772 € - 4,4071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090