Dieses Sortiment an Standardgriffen zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Das einteilige Design ist glatt, robust und langlebig. Diese Griffe sind hochwertig verarbeitet und können entweder auf der Rückseite oder auf der Bedienerseite montiert werden.
Die Griffe haben eine optisch ansprechende U-Form, die ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild bietet. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen.
Jeder Griff wird mit Aufnahmescheiben, Fixierringen, Schrauben und Unterlegscheiben geliefert – wo zutreffend.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Montagebohrung | Griffmaterial | Montageart | Griffausführung | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,4651 € - 45,4651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Röhrenschlüssel
|
||
| 33,0618 € - 33,0618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
| 35,8226 € - 35,8226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
| 34,4889 € - 34,4889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stahl
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Zusammenklappbar
|
||
| 51,3599 € - 51,3599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Edelstahl
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Zusammenklappbar
|
||
| 40,077 € - 40,077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
| 40,8372 € - 40,8372 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
| 44,2114 € - 44,2114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
| 34,3155 € - 34,3155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Zusammenklappbar
|
||
| 67,9909 € - 67,9909 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Röhrenschlüssel
|
||
| 40,3171 € - 40,3171 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Gewindebohrung; Bedienerseite
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
| 33,702 € - 33,702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Gewindebohrung; Bedienerseite
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
| 63,9765 € - 63,9765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
| 43,5579 € - 43,5579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Gewindebohrung; Bedienerseite
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
| 62,4428 € - 62,4428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Gewindebohrung; Bedienerseite
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
| 36,3694 € - 36,3694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stahl
|
Gewindeloch;Rückmontage
|
Zusammenklappbar
|
||
| 44,4781 € - 44,4781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Gewindebohrung; Bedienerseite
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
| 64,2432 € - 64,2432 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Gewindebohrung; Bedienerseite
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
| 36,6094 € - 36,6094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Gewindebohrung; Bedienerseite
|
Abgeschrägt, rohrförmig
|
||
| 37,423 € - 37,423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Röhrenschlüssel
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.