Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1818
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0408 € - 0,0597 € | 938 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0657 € | 2970 Auf Lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,08 € | 2000 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,1003 € | 13590 Auf Lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | 3000 Auf Lager |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 10150238 | 0,0613 € - 0,0652 € | 2054 Auf Lager |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
|
| 0,0915 € - 0,1258 € | 13436 Auf Lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,1321 € - 0,1592 € | 1042 Auf Lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,05 € - 0,0732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0744 € | 13998 Auf Lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2568 € | 7300 Auf Lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1023 € | 14181 Auf Lager |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,1592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,0875 € | 4219 Auf Lager |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0744 € | 5991 Auf Lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1044 € - 0,122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,0248 € - 0,0289 € | 6386 Auf Lager |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0512 € | 3000 Auf Lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,1592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.