Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0689 € - 0,0851 € | 2886 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0755 € - 0,0932 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.503 in
12.8 mm
|
0.120 - 0.400 in
3 - 10.2 mm
|
2
|
||
| 0,0629 € - 0,0777 € | 898 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.366 in
3.2 - 9.3 mm
|
2
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.28 in
7.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.083 - 0.5 in
2.1 - 12.7 mm
|
2
|
||
| 0,0692 € - 0,0854 € | 1000 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1987 € - 0,236 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.619 in
15.7 mm
|
0.083 - 10.126 in
2.1 - 257.2 mm
|
2
|
||
| 0,118 € - 0,1457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,2484 € - 0,3067 € | 4986 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,109 € - 0,1319 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.394 in
1.6 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,0634 € - 0,0783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,0812 € - 0,1002 € | 10698 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,1254 € - 0,1548 € | 211 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
|
||
| 0,1106 € - 0,1366 € | 1841 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,033 € - 0,0407 € | 643 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,0735 € - 0,0907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | 1891 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
|
||
| 0,0637 € - 0,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,033 € - 0,0407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | 27347 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.