Menü Suche

Spreizniete 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

Niete mit Widerhaken entlang des Schaftes, die eine effiziente Befestigungslösung für die Verbindung verschiedener Plattenstärken und Materialien bieten. Kann sowohl als Niet als auch als Schraube verwendet werden. Schnelle und einfache Montage.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10224465

Hersteller-Artikelnummer:

27XT1250250

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0407 €
5000 - 19999 0,0367 €
20000 + 0,033 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

40,70 €

1000 x 0,0407 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 8.2 mm
Kopfdurchmesser 8.7 mm
Kopfhöhe 1.6 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 3.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.6 - 6.4 mm
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietentyp Rastniete
Nietenkopfform Flachrund
Antriebstyp Ohne Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns