Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einraststifte schaffen eine effektive Schnellverbindung, die schnell und einfach zu montieren ist; besonders hilfreich bei Anwendungen, die keine Schrauben und Muttern zulassen.
Einraststifte sind eine ideale Option für die Befestigung von Steckern auf Leiterplatten (PCB) vor dem Löten. Außerdem können sie auch als Standard-Panelbefestigung verwendet werden. Sie sind einfach zu handhaben: Stecken Sie sie einfach in das Loch der Platte und drücken Sie sie nach unten. Sie sorgen für einen sauberen und ordentlichen Abschluss.
Diese Serie umfasst Einraststifte mit Pfeilspitze, die einen sicheren Halt und einen großen Klemmbereich bieten.
Einraststifte lassen sich leicht in vorgestanzte Löcher einklipsen und verriegeln. Sie haben eine ausgezeichnete Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1365 € - 0,1664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2955 € | 1644 Auf Lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,1317 € - 0,1592 € | 5954 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 12000 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
| 0,2582 € - 0,2955 € | 1191 Auf Lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
| 0,1365 € - 0,1664 € | 2897 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1317 € - 0,1592 € | 200 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1317 € - 0,1592 € | 24130 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,152 € - 0,1736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
||
| 0,218 € - 0,2496 € | 160376 Auf Lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,1317 € - 0,1592 € | 2698 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,2295 € - 0,2395 € | 36744 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,0909 € - 0,0967 € | 7770 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1317 € - 0,1592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
||
| 0,1317 € - 0,1592 € | 12948 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,1317 € - 0,1592 € | 5971 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,1317 € - 0,1592 € | 240 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,218 € - 0,2496 € | 14065 Auf Lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,1365 € - 0,1664 € | 14180 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,1365 € - 0,1664 € | 998 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm