Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10026250
SLP-1-236-01
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1592 € |
| 5000 - 9999 | 0,1477 € |
| 10000 - 19999 | 0,1396 € |
| 20000 + | 0,1317 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlänge | 0.316 in |
|---|---|
| Ankerlänge | 8 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.236 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 6.0 mm |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 2.5 mm |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.098 in |
| Kopfdurchmesser | 5.3 mm |
| Kopfdurchmesser | 0.210 in |
| Kopfhöhe | 0.050 in |
| Kopfhöhe | 1.3 mm |
| Mindestbetriebstemperatur | -40 °F |
| Mindestbetriebstemperatur | -40 °C |
| Typ | 2 |
| Nietenbefestigungsausführung | Einschub |
| Nietenkopfform | Flachrund |
| Nietentyp | Einraststift |
| Farbe | Natur |
| Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |