Menü Suche

Spreiznieten ‒ Einraststifte

Auf Lager

Einraststifte schaffen eine effektive Schnellverbindung, die schnell und einfach zu montieren ist; besonders hilfreich bei Anwendungen, die keine Schrauben und Muttern zulassen.

Einraststifte sind eine ideale Option für die Befestigung von Steckern auf Leiterplatten (PCB) vor dem Löten. Außerdem können sie auch als Standard-Panelbefestigung verwendet werden. Sie sind einfach zu handhaben: Stecken Sie sie einfach in das Loch der Platte und drücken Sie sie nach unten. Sie sorgen für einen sauberen und ordentlichen Abschluss.

Diese Serie umfasst Einraststifte mit Pfeilspitze, die einen sicheren Halt und einen großen Klemmbereich bieten.

Einraststifte lassen sich leicht in vorgestanzte Löcher einklipsen und verriegeln. Sie haben eine ausgezeichnete Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Farbe: Natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Typ Kaufen
0,1365 € - 0,1664 € 1998 Auf Lager
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,1317 € - 0,1592 € 200 Auf Lager
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
0,1317 € - 0,1592 € 2135 Auf Lager
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,218 € - 0,2496 € 160376 Auf Lager
1.2 mm
5.2 mm
12.7 mm
0,2582 € - 0,2955 € 1191 Auf Lager
1.2 mm
5.2 mm
4.8 mm
0,1317 € - 0,1592 € 5954 Auf Lager
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
12000 Auf Lager
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
0,1365 € - 0,1664 € 200 Auf Lager
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
0,0909 € - 0,0967 € 7770 Auf Lager
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
0,2295 € - 0,2395 € 36744 Auf Lager
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,1365 € - 0,1664 € 1773 Auf Lager
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,1317 € - 0,1592 € 987 Auf Lager
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,0776 € - 0,0826 € 9280 Auf Lager
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,1365 € - 0,1664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,1365 € - 0,1664 € 2897 Auf Lager
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
0,1317 € - 0,1592 € 24130 Auf Lager
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,152 € - 0,1736 € 874 Auf Lager
1.3 mm
5.3 mm
4.7 mm
0,1317 € - 0,1592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,1317 € - 0,1592 € 2698 Auf Lager
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
2
10026380 0,1317 € - 0,1592 € 3263 Auf Lager
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
  • von 2
Schnappniete 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Natur

10026489

Preisbereich
0,1664 € - 0,1365 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    18.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    16.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Natur

10026298

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Natur

10026267

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
2135 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10171738

Preisbereich
0,2496 € - 0,218 €

Lagerbestände
160376 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10171707

Preisbereich
0,2955 € - 0,2582 €

Lagerbestände
1191 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10026335

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
5954 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10488218


Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Natur

10026472

Preisbereich
0,1664 € - 0,1365 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    10.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Natur

10026465

Preisbereich
0,0967 € - 0,0909 €

Lagerbestände
7770 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10026427

Preisbereich
0,2395 € - 0,2295 €

Lagerbestände
36744 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Natur

10026434

Preisbereich
0,1664 € - 0,1365 €

Lagerbestände
1773 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026274

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
987 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Natur

10026311

Preisbereich
0,0826 € - 0,0776 €

Lagerbestände
9280 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    18.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    16.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Natur

10026410

Preisbereich
0,1664 € - 0,1365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10026458

Preisbereich
0,1664 € - 0,1365 €

Lagerbestände
2897 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Natur

10026236

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
24130 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 4.7 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Natur

10026496

Preisbereich
0,1736 € - 0,152 €

Lagerbestände
874 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10026243

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
Schnappniete 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10026250

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
2698 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Natur

10026380

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
3263 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    10.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C