Menü Suche

Spreiznieten ‒ Druckstifte

Auf Lager

Druckstifte sind eine einfach zu handhabende und schnelle Befestigungslösung, die ideal ist, um zwei Teile sauber und sicher miteinander zu verbinden. Unser Sortiment besteht aus naturfarbenem Nylon 6/6 und Polypropylen (PP).

Nylon ist ein robustes, zähes und strapazierfähiges Material, das häufig für Verbindungselemente und andere technische Komponenten verwendet wird. Sie bieten eine kostengünstige, schnelle und bequeme Methode, um Kunststoff, leichte Bleche, Isoliermaterialien, Leiterplatten oder andere dünne, leichte Materialien zu verbinden. Druckstifte haben speziell entwickelte Schenkel, die für Druck und Dehnung sorgen und dabei helfen, das Verbindungselement in vorgestanzten Löchern zu fixieren. Außerdem haben sie große Köpfe, was die Montage erleichtert, und können wiederverwendet werden - das macht sie zu einer wirtschaftlichen Wahl für Ihre Anwendung.

Dieses Sortiment lässt sich in vorgestanzte Platten einrasten. Das effektive Design sowie die zur Herstellung verwendeten Materialien bieten Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.

Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Seriennummer: SR1968

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Kopfhöhe Plattenstärke Kopfdurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,0881 € - 0,103 € 10441 Auf Lager
Nylon 6/6
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,0754 € - 0,0881 € 67898 Auf Lager
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0913 € - 0,1065 € 630 Auf Lager
Nylon 6/6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1591 € - 0,1675 € 18455 Auf Lager
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,1071 € - 0,1254 € 719 Auf Lager
Nylon 6/6
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0682 € - 0,0799 € 945 Auf Lager
Nylon 6/6
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,4787 € - 0,4787 € 3560 Auf Lager
Nylon 6/6
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
0,183 € - 0,1914 € 17645 Auf Lager
Nylon 6/6
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,0904 € - 0,106 € 2094 Auf Lager
Nylon 6/6
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,1703 € - 0,1788 € 489 Auf Lager
Nylon 6/6
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
10380611 0,3787 € - 0,3787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
0,2337 € - 0,2745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,093 € - 0,1036 € 17005 Auf Lager
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,2309 € - 0,2703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,1438 € - 0,1775 € 1557 Auf Lager
Nylon 6/6
0.8 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0359 € - 0,0444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
0.6 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0379 € - 0,0467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,0343 € - 0,0423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
0.9 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,083 € - 0,1024 € 64689 Auf Lager
Nylon 6/6
1.5 mm
8 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
  • von 6
Schnappniete 6.3 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Natur

10093740

Preisbereich
0,103 € - 0,0881 €

Lagerbestände
10441 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.4 - 4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 6.5 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon Natur

10093764

Preisbereich
0,0881 € - 0,0754 €

Lagerbestände
67898 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.1 - 6.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10093801

Preisbereich
0,1065 € - 0,0913 €

Lagerbestände
630 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.1 - 6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 5.9 mm 3.5 mm 3.5 mm Nylon Natur

10093726

Preisbereich
0,1675 € - 0,1591 €

Lagerbestände
18455 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 - 5.9 mm
  • Ankerlänge
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 3.7 mm 3.7 mm Nylon 6/6 Natur

10093788

Preisbereich
0,1254 € - 0,1071 €

Lagerbestände
719 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.3 - 2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 4.6 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Natur

10093818

Preisbereich
0,0799 € - 0,0682 €

Lagerbestände
945 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.4 - 4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 44.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Natur

10093757

Preisbereich
0,4787 € - 0,4787 €

Lagerbestände
3560 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.8 - 6.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 3.3 mm 3.3 mm Nylon 6/6 Natur

10093795

Preisbereich
0,1914 € - 0,183 €

Lagerbestände
17645 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 5.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10093733

Preisbereich
0,106 € - 0,0904 €

Lagerbestände
2094 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 6.3 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Natur

10093771

Preisbereich
0,1788 € - 0,1703 €

Lagerbestände
489 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.2 - 6.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappnieten Clip 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Natur

10380611

Preisbereich
0,3787 € - 0,3787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schnappniete 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natur

10382424

Preisbereich
0,2745 € - 0,2337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankerlänge
    21.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 7.2 mm 7.2 mm PP Natur

10394816

Preisbereich
0,1036 € - 0,093 €

Lagerbestände
17005 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankerlänge
    14.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappnieten Clip 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Natur

10380628

Preisbereich
0,2703 € - 0,2309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schnappniete 10.2 mm 10.2 mm PP Natur

10394823


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankerlänge
    17.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 0.093 in 1.6 mm 1.6 mm Nylon 6/6 Natur

10224052

Preisbereich
0,1775 € - 0,1438 €

Lagerbestände
1557 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.3 - 2.4 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.4 mm
  • Ankerlänge
    3.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
Schnappniete 3.4 mm 3.4 mm Nylon 6/6 Natur

10224113

Preisbereich
0,0444 € - 0,0359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    0.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 2.9 mm 2.9 mm Nylon 6/6 Natur

10224069

Preisbereich
0,0467 € - 0,0379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.4 - 3.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 3.1 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Natur

10224137

Preisbereich
0,0423 € - 0,0343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    0.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10224144

Preisbereich
0,1024 € - 0,083 €

Lagerbestände
64689 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.8 - 4.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6