Menü Suche

Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen - Nylon

Auf Lager

Sicherungsmuttern und Dichtungsringe für Kabelverschraubungen sind für das gesamte Sortiment an Kabelverschraubungen aus Nylon und Messing als Zubehör verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
98 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kaufen
0,5928 € - 0,7919 € 25 Auf Lager
M32 x 1.5
0,2488 € - 0,3312 € 1184 Auf Lager
M16 x 1.5
0,287 € - 0,2933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32 x 1.5
0,2013 € - 0,2224 € 59027 Auf Lager
PG 13.5
0,6871 € - 0,7617 € 1979 Auf Lager
PG 36
0,1492 € - 0,1661 € 79349 Auf Lager
M16
0,6223 € - 0,6913 € 684 Auf Lager
M40
0,3238 € - 0,3618 € 14542 Auf Lager
3/4 in
0,1671 € - 0,1703 € 7147 Auf Lager
M32 x 1.5
0,1398 € - 0,1548 € 8722 Auf Lager
PG 7
0,2013 € - 0,2224 € 6999 Auf Lager
PG 16
0,9729 € - 1,0827 € 3122 Auf Lager
PG 42
0,1844 € - 0,2041 € 77608 Auf Lager
M20
0,8251 € - 0,918 € 1090 Auf Lager
M50
0,473 € - 0,5252 € 900 Auf Lager
1.000 in
0,5819 € - 0,5819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32 x 1.5
0,1633 € - 0,1802 € 98801 Auf Lager
PG 9
0,3308 € - 0,3674 € 3121 Auf Lager
PG 21
1,3503 € - 1,5065 € 930 Auf Lager
PG 48
0,3182 € - 0,3534 € 1300 Auf Lager
M25
  • von 5
Sicherungsmutter für PE M32 x 1.5 PA Grau

10301548

Preisbereich
0,7919 € - 0,5928 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M16 x 1.5 PA Grau

10301357

Preisbereich
0,3312 € - 0,2488 €

Lagerbestände
1184 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3917400099
  • Stärke
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Weiß

10380949

Preisbereich
0,2933 € - 0,287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 13.5 27.0 mm Nylon 6 Grau

10265581

Preisbereich
0,2224 € - 0,2013 €

Lagerbestände
59027 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG 13.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 36 58.0 mm Nylon 6 Grau

10265628

Preisbereich
0,7617 € - 0,6871 €

Lagerbestände
1979 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG 36
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M16 22.0 mm Nylon 6 Grau

10265666

Preisbereich
0,1661 € - 0,1492 €

Lagerbestände
79349 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M16
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M40 50.0 mm Nylon 6 Grau

10265703

Preisbereich
0,6913 € - 0,6223 €

Lagerbestände
684 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M40
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE 3/4 in 33.0 mm Nylon 6 Grau

10265741

Preisbereich
0,3618 € - 0,3238 €

Lagerbestände
14542 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    3/4 in
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Schwarz

10380918

Preisbereich
0,1703 € - 0,1671 €

Lagerbestände
7147 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 7 18.0 mm Nylon 6 Grau

10265550

Preisbereich
0,1548 € - 0,1398 €

Lagerbestände
8722 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG 7
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 16 30.0 mm Nylon 6 Grau

10265598

Preisbereich
0,2224 € - 0,2013 €

Lagerbestände
6999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG 16
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 42 63.0 mm Nylon 6 Grau

10265635

Preisbereich
1,0827 € - 0,9729 €

Lagerbestände
3122 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG 42
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M20 27.0 mm Nylon 6 Grau

10265673

Preisbereich
0,2041 € - 0,1844 €

Lagerbestände
77608 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M20
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    5.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M50 60.0 mm Nylon 6 Grau

10265710

Preisbereich
0,918 € - 0,8251 €

Lagerbestände
1090 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M50
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE 1.000 in 40.0 mm Nylon 6 Grau

10265758

Preisbereich
0,5252 € - 0,473 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    1.000 in
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Rot

10380925

Preisbereich
0,5819 € - 0,5819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 9 22.0 mm Nylon 6 Grau

10265567

Preisbereich
0,1802 € - 0,1633 €

Lagerbestände
98801 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG 9
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 Grau

10265604

Preisbereich
0,3674 € - 0,3308 €

Lagerbestände
3121 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG 21
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 48 69.0 mm Nylon 6 Grau

10265642

Preisbereich
1,5065 € - 1,3503 €

Lagerbestände
930 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG 48
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M25 33.0 mm Nylon 6 Grau

10265680

Preisbereich
0,3534 € - 0,3182 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M25
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid