Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flachkopfschrauben mit selbstschneidendem Gewinde können mit einem Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher montiert werden und sind ideal für die Verbindung von dünnen Platten. Hergestellt aus 45 % glasgefülltem Polyphtalamid, mit schwarzer Oberfläche.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2921 € - 0,2921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4734 € - 0,7446 € | 700 Auf Lager |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,198 € - 0,3601 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4478 € - 0,7264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1043 € - 0,1905 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,4218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,3228 € | 1178 Auf Lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2769 € - 0,4505 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3515 € - 0,5724 € | 2464 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,1793 € | 2718 Auf Lager |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,1822 € | 372 Auf Lager |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3328 € - 0,3328 € | 169 Auf Lager |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1012 € | 8000 Auf Lager |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,1424 € | 986 Auf Lager |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1156 € - 0,135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,122 € - 0,1427 € | 120 Auf Lager |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1361 € - 0,1592 € | 2974 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2525 € - 0,264 € | 248080 Auf Lager |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,1721 € | 3877 Auf Lager |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm